이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Power Device Analyzer / Curve Tracer

The Keysight Power Device Analyzers are the best solutions for power device evaluation. All Power Device Analyzers have wide voltage and current ranges and other features that make them capable of handling all types of power devices.

The B1505A Power Device Analyzer / Curve Tracer is focused on the needs of power device manufacturers, while the B1506A Power Device Analyzer for Circuit Design is focused on the needs of power electronics circuit / product manufacturers. The B1507A Power Device Capacitance Analyzer helps both power device development engineers and power circuit designers maximize product value by revealing device capacitance characteristics.

  • B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 시리즈 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 시리즈 

    B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 시리즈

    전원 장치의 평가를 위한 단일 박스 솔루션입니다. 하위 PA에서 10 kV 및 1.5 KA로 측정 범위. 10 μs 고속 펄스와 μΩon - 저항 측정 기능이 있는 정밀 측정.

  • B1506A Power Device Analyzer/Curve Tracer for Circuit Design B1506A Power Device Analyzer/Curve Tracer for Circuit Design 

    B1506A Power Device Analyzer/Curve Tracer for Circuit Design

    • Measure all IV and CV parameters
    • Gate charge (Qg) test
    • Easy to use and fully automated measurement
    • Wide operation I/V (1500 A, 3 kV)
    • Thermal test capability ( -50°C to +250°C)

  • PD1000A 고급 모델링을 위한 전력 장치 측정 시스템 PD1000A 고급 모델링을 위한 전력 장치 측정 시스템 

    PD1000A 고급 모델링을 위한 전력 장치 측정 시스템

    실세계 전력 장치 모델을 구축하여 설계 주기를 제거함으로써 신뢰할 수 있는 시뮬레이션 결과를 얻으십시오.

  • PD1500A 동적 전력 디바이스 분석기/이중 펄스 테스터 PD1500A 동적 전력 디바이스 분석기/이중 펄스 테스터 

    PD1500A 동적 전력 디바이스 분석기/이중 펄스 테스터

    상용 측정 솔루션으로서 PD1500A는 광대역 격차 반도체에 대한 신뢰할 수 있고 반복 가능한 측정을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자 안전과 시스템 측정 하드웨어 보호를 보장합니다.