이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

고성능 임의 파형 발생기

키사이트의 고성능 임의 파형 발생기는 뛰어난 충실도를 실현하기 위해 최고의 성능과 고품질 신호 생성을 제공하는 낮은 노이즈 클럭을 사용합니다. 키사이트의 고성능 임의 파형 발생기는 정밀 계측기, 시스템 준비 AXIe, LXI, PXI 등 무엇이 필요하건 깨끗하고 복잡한 실제 신호를 제공합니다. 고급 시퀀싱은 메모리를 최적화해서 긴 지속 시간 이벤트를 시뮬레이션합니다. 키사이트 임의 파형 발생기는 여러 어플리케이션에서 세계 최고의 신호 생성 구현을 지원합니다.

  • 레이더, 전자전(EW), 위성의 항공우주 어플리케이션 – 매우 사실적인 신호를 통해 시스템 설계를 한 단계 높이 끌어올립니다. 키사이트 AWG는 대상에 가까운 미세 수준의 신호를 구별할 수 있도록 높은 분해능을 제공합니다.
  • 위성의 통신 어플리케이션, UWB, IEEE 802.11ad/ac – 신뢰성이 높은 위성 통신을 위해 강력한 토대를 구축합니다. 키사이트 AWG는 높은 데이터 속도, 낮은 신호 불확도, 상호운용성을 제공합니다.
  • 시리얼 버스 표준 – 다중 수준 신호를 생성하고 프로그래밍 가능한 ISI 및 지터의 아날로그 결함을 최대 3Gb/s까지 재현합니다.

키사이트의 최신 신호 생성 기술들을 사용해 복잡한 시나리오 생성

모든 임의 파형 발생기 비교 (12)

임의 파형 발생기 찾기

  • 81195A Optical Modulation Generator Software 81195A Optical Modulation Generator Software (1) 

    81195A Optical Modulation Generator Software

    • Real-time emulation and signal conditioning in conjunction with an M8195A AWG
    • Emulate complex modulated signals up to 256 QAM in conjunction with an M8195A or M8196A AWG
    • Symbol rate up to 32.5 GBaud

  • M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator (1) 

    M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    • A Keysight AWG
    • The source of greater fidelity
    • Delivers high resolution and wide bandwidth simultaneously

  • M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A (1) 

    M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

    • Synchronization of up to 6 M8190A AWG modules
    • Up to 12 independent channels for complex signal scenarios
    • Automated and repeatable channel synchronization

  • M8194A 120GSa/s 임의 파형 발생기 M8194A 120GSa/s 임의 파형 발생기 (1) 

    M8194A 120GSa/s 임의 파형 발생기

    1슬롯 AXIe 모듈의 4채널에서 동시에 최대 64GBaud의 신호를 지원하는 92GSa/s 샘플 속도

  • M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 (1) 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s (1) 

    M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 (1) 

    M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 업계 최고 수준의 속도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • 최고 64 GBaud까지 지원하는 유연한 신호 발생기
    • 고채널 밀도: AXIe 모듈 당 1, 2 또는 4채널(채널 수는 소프트웨어 업그레이드 가능)

  • M8197A M8195A를 위한 멀티 채널 동기화 모듈 M8197A M8195A를 위한 멀티 채널 동기화 모듈 (1) 

    M8197A M8195A를 위한 멀티 채널 동기화 모듈

    • 최대 4개의 M8195A AWG 모듈 동기화
    • 복잡한 신호 시나리오를 위한 최대 16개의 독립적 채널
    • 자동화되고 반복 가능한 채널 동기화

  • M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s (1) 

    M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s

    M9330A는 레이더, 위성 및 주파수 가변 통신 시스템용의 가장 사실적인 파형을 생성할 수 있는 고분해능의 광대역 임의 파형 발생기입니다.

  • M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s (1) 

    M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s

    M9331A는 탁월한 신호 품질과 1-25 GS/s 샘플링 속도로 초광대역 파형 생성을 지원하는 최고의 성능을 제공하는 광대역 임의 파형 발생기입니다.