이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

RF 및 마이크로파 스위치

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

3 / 73 제품 일치

정렬방식:
제품 주파수 범위 Switch Type Switch Configuration 스위칭 속도 Terminated/Unterminated Isolation Life Cycle Power Handling (average)
U1816C USB 동축 스위치, DC-26.5GHz 듀얼 SP6T U1816C USB 동축 스위치, DC-26.5GHz 듀얼 SP6T DC to 26.5 GHz USB switch SP6T 15 ms Terminated 100 dB to 12 GHz 5 million 1W (Into internal termination)
2W (Into thru path)
U1816A USB 동축 스위치, DC-8GHz 듀얼 SP6T U1816A USB 동축 스위치, DC-8GHz 듀얼 SP6T DC to 8 GHz USB switch SP6T 15 ms Terminated 100 dB to 8 GHz 5 million 1W (Into internal termination)
2W (Into thru path)
U1810B USB 동축 스위치, DC ~ 18GHz, SPDT U1810B USB 동축 스위치, DC ~ 18GHz, SPDT

시작가격: ₩ 1,713,614

구매 방법

DC to 18 GHz USB switch SPDT 15 ms Unterminated 70 db to 18 GHz 2 million 2 W