이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

생산성 소프트웨어

단순 연결에서부터 프로그래밍 방식 제어에 이르기까지, 키사이트는 프로세스 속도를 높이는 데 필요한 모든 소프트웨어 툴을 제공합니다. 가장 일반적인 인터페이스(GPIB, RS-232, LAN, PXI, USB)와 호환되는 키사이트의 IO 라이브러리는 계측기를 빠르게 식별하고 구성합니다. 연결이 이루어지면 Command Expert가 IVI-COM 드라이버와 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 명령 세트를 이용하여 계측기를 제어할 수 있습니다. 계측기 드라이버는 계측기를 개괄적으로 요약하여 제시합니다. IntuiLink 소프트웨어는 계측기와 일부 PC 어플리케이션을 연결합니다. BenchVue 소프트웨어는 프로그래밍 없이 여러 대의 계측기 측정 정보뿐만 아니라 PC나 모바일 장치의 데이터 캡처를 제공합니다.

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

  • Instrument Drivers Instrument Drivers 

    Instrument Drivers

    • Higher-level interface that helps to provide a more abstract view of the instrument that is easier to understand.
    • Provide a common framework so that a test engineer can move quickly and productively between instruments without having to learn everything from scratch.

  • IntuiLink 연결 소프트웨어 IntuiLink 연결 소프트웨어 

    IntuiLink 연결 소프트웨어

    Keysight IntuiLink는 테스트 및 측정 계측기 데이터를 PC 어플리케이션과 연결해주는 무료 연결 소프트웨어 솔루션입니다.

  • IO Libraries Suite IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

  • 키사이트 라이센스 매니저 키사이트 라이센스 매니저 

    키사이트 라이센스 매니저

    • 새로운 기능을 위해 라이센스 설치
    • 계측기에서 다른 계측기로 라이센스 전송
    • 더 이상 필요없는 기능의 라이센스 제거
    • 키사이트 지원 계측기와 함께 사용할 경우 무료로 이용 가능

  • 교정 소프트웨어 교정 소프트웨어 

    교정 소프트웨어

    Run the same calibration software performance tests and internal adjustments used in Keysight Service Centers

  • Command Expert Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

  • 데이터 분석 데이터 분석 

    데이터 분석

    테스트 및 측정을 위한 키사이트 데이터 분석 솔루션은 전자 제품 설계를 촉진하고 제조 KPI를 개선합니다.