이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

네트워크 분석기 소프트웨어

네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 이용해 다양한 측정 어플리케이션의 설계를 조사하고 특성을 분석하며 문제를 해결할 수 있습니다. PNA-X, PNA-L, PNA, ENA 및 USB 시리즈 네트워크 분석기에 소프트웨어 어플리케이션을 사용할 수 있습니다.

  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • 시간 도메인, 게인 압축, 펄스, 노이즈 피겨, 유전율, 투과도, TDR/TDT 등

이 제품군에서 모두 비교 (91)

제품 검색

  • S94601B DMX(Device Measurement eXpert) S94601B DMX(Device Measurement eXpert) (1) 

    S94601B DMX(Device Measurement eXpert)

    • 직관적인 UI로 복잡한 측정을 간편하게 설정
    • 초보 사용자가 측정을 최적화하도록 돕기 위한 DUT 템플릿 맞춤화
    • 모든 기존 PNA 측정 어플리케이션 지원
    • 광범위한 앰프, 필터와 믹서 포괄
       

  • S94602B 한계 어시스턴트 S94602B 한계 어시스턴트 (1) 

    S94602B 한계 어시스턴트

    • 다양한 측정을 위한 한계 마스크 생성 지원
    • 간편한 한계 생성 마스크를 위해 직관적인 그래픽 인터페이스 제공
    • S94601B DMX와의 호환으로 편리한 자동 측정 설정
       

  • N1500A 재료 측정 패키지 N1500A 재료 측정 패키지 (1) 

    N1500A 재료 측정 패키지

    • 복잡한 유전율 및 투과도 측정을 자동화하는 소프트웨어
    • 유연한 옵션 구성으로 원하는 측정 방법 선택 가능
    • 단순한 설치 프로그램과 내장된 방법 옵션 로더가 다양한 측정 방법 사이에서 원활하게 전환

  • N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2020 소프트웨어 N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2020 소프트웨어 (1) 

    N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2020 소프트웨어

    • PAM-4 eye 다이어그램
    • 채널 작동 마진
    • MATLAB 호환성
    • 멀티채널 고급 eye 다이어그램
    • Hot TDR 측정

  • PNA-X 시리즈 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA) PNA-X 시리즈 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA) (1) 

    PNA-X 시리즈 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA)

    키사이트 PNA-X 네트워크 분석기 기술에 기반한 키사이트의 NVNA는 비선형 콤포넌트를 설계하기 위한 업계 최초의 상호 운용적 측정 및 시뮬레이션 환경입니다.

  • S93007B Automatic Fixture Removal S93007B Automatic Fixture Removal (1) 

    S93007B Automatic Fixture Removal

    • Automatic fixture removal (AFR) for PNA/PNA-L/PNA-X Series B model network analyzers
    • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
    • Fixed Node locked – Perpetual license is shipped with the product

  • S93010B Time Domain Analysis S93010B Time Domain Analysis (1) 

    S93010B Time Domain Analysis

    • Time domain measurement capability for all PNA Series B network analyzers
    • The analyzer can transform frequency domain to the time domain or time domain to the frequency domain

  • S93011B Enhanced Time Domain Analysis with TDR S93011B Enhanced Time Domain Analysis with TDR (1) 

    S93011B Enhanced Time Domain Analysis with TDR

    S93011B enhanced time domain with TDR is available on all PNA models (N52xxB) and provides a one-box solution for high-speed interconnect analysis, including impedance, S-parameters, and eye-diagrams.

  • S93015B 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도 S93015B 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도 (1) 

    S93015B 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도

    • 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도
    • 화면에 불확도를 실제 측정 트레이스와 함께 표시
       

  • S93025B Basic Pulsed-RF Measurements S93025B Basic Pulsed-RF Measurements (1) 

    S93025B Basic Pulsed-RF Measurements

    • Integrated pulsed-RF measurement controlling four internal pulse generators
    • Controls internal pulse modulators with N522xB/N524xB Option 021 and 022
    • Wideband-detection method

Network Analyzer Software [판매중단]
Product support information for discontinued and obsolete Network Analyzer Software