이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

네트워크 분석기 소프트웨어

네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 이용해 다양한 측정 어플리케이션의 설계를 조사하고 특성을 분석하며 문제를 해결할 수 있습니다. PNA-X, PNA-L, PNA, ENA 및 USB 시리즈 네트워크 분석기에 소프트웨어 어플리케이션을 사용할 수 있습니다.

  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • 시간 도메인, 게인 압축, 펄스, 노이즈 피겨, 유전율, 투과도, TDR/TDT 등

이 제품군에서 모두 비교 (136)

제품 검색

  • E6963A 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 솔루션 E6963A 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 솔루션 (1) 

    E6963A 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 솔루션

    • BroadR-Reach 및 100Base-T1 링크 세그먼트 규정 준수
    • 소프트웨어, 액세서리 및 하드웨어로 구성된 제품
    • 테스트 스크립트 및 계측기 자동 설정 지원

  • E6964A BroadR-Reach MDI S-파라미터 소프트웨어(100Base-T1 준수) E6964A BroadR-Reach MDI S-파라미터 소프트웨어(100Base-T1 준수) (1) 

    E6964A BroadR-Reach MDI S-파라미터 소프트웨어(100Base-T1 준수)

    • BroadR-Reach V3.2 및 IEEE 802.3bw(100Base-T) 준수
    • 반사 손실 측정 사용 용이성

  • N1500A 재료 측정 패키지 N1500A 재료 측정 패키지 (1) 

    N1500A 재료 측정 패키지

    • 복잡한 유전율 및 투과도 측정을 자동화하는 소프트웨어
    • 유연한 옵션 구성으로 원하는 측정 방법 선택 가능
    • 단순한 설치 프로그램과 내장된 방법 옵션 로더가 다양한 측정 방법 사이에서 원활하게 전환

  • N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2018 소프트웨어 N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2018 소프트웨어 (1) 

    N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2018 소프트웨어

    • PAM-4 eye 다이어그램
    • 채널 작동 마진
    • MATLAB 호환성
    • 멀티채널 고급 eye 다이어그램
    • Hot TDR 측정

  • PNA-X 시리즈 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA) PNA-X 시리즈 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA) (1) 

    PNA-X 시리즈 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA)

    키사이트 PNA-X 네트워크 분석기 기술에 기반한 키사이트의 NVNA는 비선형 콤포넌트를 설계하기 위한 업계 최초의 상호 운용적 측정 및 시뮬레이션 환경입니다.

  • S93007A 자동 픽스처 제거 S93007A 자동 픽스처 제거 (1) 

    S93007A 자동 픽스처 제거

    • PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기의 AFR(Automatic Fixture Removal).
    • 비동축 디바이스 측정에서 픽스처 효과를 제거하는 가장 쉬운 방법
    • 고정 노드 잠금 – 제품과 함께 영구 라이선스 배송

  • S93007B Automatic Fixture Removal S93007B Automatic Fixture Removal (1) 

    S93007B Automatic Fixture Removal

    • Automatic fixture removal (AFR) for PNA/PNA-L/PNA-X Series B model network analyzers
    • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
    • Fixed Node locked – Perpetual license is shipped with the product

  • S95007A Automatic Fixture Removal S95007A Automatic Fixture Removal (1) 

    S95007A Automatic Fixture Removal

    • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
    • Extract fixture S-parameters from 2x thru or one-port measurements
    • Compatible with M980xA PXI vector network analyzers

  • S93010A 시간 도메인 분석 S93010A 시간 도메인 분석 (1) 

    S93010A 시간 도메인 분석

    • PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기의 시간 도메인 측정 기능
    • 분석기가 주파수 도메인의 시간 도메인 변환, 또는 시간 도메인의 주파수 도메인 변환을 수행할 수 있습니다.
    • 고정 노드 잠금 – 제품과 함께 영구 라이선스 배송

  • S93010B Time Domain Analysis S93010B Time Domain Analysis (1) 

    S93010B Time Domain Analysis

    • Time domain measurement capability for all PNA Series B network analyzers
    • The analyzer can transform frequency domain to the time domain or time domain to the frequency domain
    • Fixed Node locked – Perpetual license is shipped with the product