Discontinued Infiniium Oscilloscope Accessories
-
E2609B 랙 장착 키트 [단종]
E2609B 랙 장착 키트 [단종]
키사이트 E2609B 랙 장착 키트는 키사이트 Infiniium 오실로스코프를 EIA 표준(19인치(487mm)) 랙 캐비닛에 장착하기 위한 지지 선반과 하드웨어를 제공합니다.
-
E2610A Keyboard [단종]
E2610A Keyboard [단종]
The Keysight E2610A is the keyboard included with Keysight Infiniium Oscilloscopes...
-
E2621A Termination Adapter, 100/110/120 Ohm [판매중단]
E2621A Termination Adapter, 100/110/120 Ohm [판매중단]
The Keysight E2621A ac-coupled, balanced adapter allows connection to differential communications signals by terminating the signal into 100, 110 or120 ohms...
-
E2622A Termination Adapter, 75 Ohm [판매중단]
E2622A Termination Adapter, 75 Ohm [판매중단]
The Keysight E2622A dc-coupled, unbalanced adapter allows you to connect your scope to communications signals such as DS3 and E3 ...
-
E2625A Communications Mask Test Kit Option [단종]
E2625A Communications Mask Test Kit Option [단종]
The Keysight E2625A Communications Mask Test Kit.
-
E2655B Probe deskew and performance verification kit [단종]
E2655B Probe deskew and performance verification kit [단종]
Probe deskew and performance verification kit for InfiniiMax probes
-
E5396A 40핀 케이블 커넥터가 있는 절반 크기 소프트터치 무커넥터 프로브 [판매중단]
E5396A 40핀 케이블 커넥터가 있는 절반 크기 소프트터치 무커넥터 프로브 [판매중단]
E5396A는 키사이트의 소프트터치 무커넥터 기술을 사용한 공간 절약형 프로브로서 40핀 커넥터가 있는 분석기에서 사용하기 위한 싱글 엔드 데이터 및 클럭의 17채널 프로브입니다.
-
N2901A/B/C DSO to MSO Upgrade for the 9000 Series Oscilloscopes [단종]
N2901A/B/C DSO to MSO Upgrade for the 9000 Series Oscilloscopes [단종]
Upgrade your DSO 9000 Series to an MSO at any point after purchase
-
N2902A 9000 Series Rackmount Kit [단종]
N2902A 9000 Series Rackmount Kit [단종]
Rackmount kit for the Infiniium 9000A and 9000 H-Series oscilloscopes
-
N2903A Removable hard disk drive for 9000 Series scopes [단종]
N2903A Removable hard disk drive for 9000 Series scopes [단종]
Additional removable disk drive for Infiniium 9000 Series oscilloscopes
-
N4866A PCI Express High Speed Interconnect [판매중단]
N4866A PCI Express High Speed Interconnect [판매중단]
Keysight has created the industry’s highest speed oscilloscope interconnect solution. Keysight’s N4866A allows Infiniium users a capture and analysis up to 4x faster than anything previously available.
-
N5474C 90000A 시리즈 및 90000 X-시리즈 오실로스코프용 N5474C 착탈식 하드 드라이브 [단종]
N5474C 90000A 시리즈 및 90000 X-시리즈 오실로스코프용 N5474C 착탈식 하드 드라이브 [단종]
- 착탈식 하드 드라이브
- 9000 시리즈 오실로스코프용
-
N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture [판매중단]
N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture [판매중단]
- Provides test point and probing access for power delivery measurements
- Connects to the N7015A Type-C high-speed fixture through a captive Type-C cable
- Conveys CC1, CC2, SBU1, SBU2, Vbus and ground signals
-
N7017A Type-C 콘센트 어댑터 [판매중단]
N7017A Type-C 콘센트 어댑터 [판매중단]
- Type-C 콘센트-콘센트 어댑터
- >15 GHz의 de-embeddable 대역폭
- 플러그 커넥터로 N7015A Type-C 픽스처를 USB Type-C 디바이스에 연결
-
W2641A DisplayPort Test Point Access Adaptor [단종]
W2641A DisplayPort Test Point Access Adaptor [단종]
W2641A DisplayPort Test Point 어댑터를 사용하면 DisplayPort 플러그 커넥터를 통해 테스트 포인트에 액세스할 수 있기 때문에 측정 포인트 오실로스코프의 직접 또는 프로빙 연결이 가능합니다.