이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 옵션 및 액세서리

PXI 제품의 최고 성능을 활용하려면 알맞은 액세서리가 필요합니다. 키사이트의 PXI 액세서리 제품군은 키사이트 PXI 모듈러 계측기에 알맞도록 설계되었으며 키사이트 PXI 제품과 동일한 지원 및 보증의 이점을 누릴 수 있습니다.

  • Accessories for PXI Chassis and Controllers Accessories for PXI Chassis and Controllers 

    Accessories for PXI Chassis and Controllers

    • Accessories for PXIe Chassis and controllers
    • Rackmount kits
    • PCIe Cables

  • M9240A 모듈러 오실로스코프를 위한 M9240A PXIe AutoProbe 전력 모듈 M9240A 모듈러 오실로스코프를 위한 M9240A PXIe AutoProbe 전력 모듈 

    M9240A 모듈러 오실로스코프를 위한 M9240A PXIe AutoProbe 전력 모듈

    • 최대 4개의 키사이트 프로브를 위한 AutoProbe 연결 인터페이스 제공
    • 인접 PXI 슬롯에 설치된 최대 2개의 M9241A, M9242A 또는 M9243A 모듈러 오실로스코프와 함께 사용
    • 관련된 프로브에 필요한 전력 제공

  • M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz 

    M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz

    • 1-slot PXIe module
    • Five 100 MHz outputs
    • One 10 MHz output
    • Internal 10 MHz OCXO timebase output
    • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.

  • M9309A PXIe Vector Network Analyzer Synthesizer: 187.5 MHz to 6 GHz M9309A PXIe Vector Network Analyzer Synthesizer: 187.5 MHz to 6 GHz 

    M9309A PXIe Vector Network Analyzer Synthesizer: 187.5 MHz to 6 GHz

    • The M9309A PXIe vector network analyzer synthesizer is a component for the M9485A PXIe multiport vector network analyzer.
    • Frequency Range 187.5 MHz to 6 GHz
    • Output Power +5 dBm

  • M9340A PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor M9340A PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor 

    M9340A PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

    • PXIe VNA RF Distributor for the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer
    • PXIe: 1 slot

  • M9341A 디지털 I/O M9341A 디지털 I/O 

    M9341A 디지털 I/O

    • 24비트 디지털 I/O 커넥터와 트리거링 포트가 있는 M9341A 디지털 I/O는 동일한 PXI 섀시에 설치되어 있는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)와 외부 핸들러 간 통신 신호를 제공합니다.

  • M9341B 디지털 및 아날로그 I/O M9341B 디지털 및 아날로그 I/O 

    M9341B 디지털 및 아날로그 I/O

    • 키사이트 M9341B 디지털 및 아날로그 I/O는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA), 테스트 대상 디바이스(DUT)와 자동 테스트 시스템의 디바이스 핸들러 같은 외부 주변 장치 사이에서 통신 신호를 제공합니다.

  • M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver 

    M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

    • VNA receiver for the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer
    • PXIe: 1 slot

  • M9377A PXIe 네트워크 분석기 직접 액세스 수신기 M9377A PXIe 네트워크 분석기 직접 액세스 수신기 

    M9377A PXIe 네트워크 분석기 직접 액세스 수신기

    • M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기용 VNA 직접 액세스 수신기
    • 50 MHz ~ 9 GHz
    • 동적 정확도: +-0.13 dB @-80 dB

  • M9378A PXIe 네트워크 분석기 방향성 커플러 M9378A PXIe 네트워크 분석기 방향성 커플러 

    M9378A PXIe 네트워크 분석기 방향성 커플러

    M9378A는 M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기에 사용되는 방향성 커플러입니다.

  • M9378B 바이어스 티를 포함한 PXIe 네트워크 분석기 방향성 커플러 M9378B 바이어스 티를 포함한 PXIe 네트워크 분석기 방향성 커플러 

    M9378B 바이어스 티를 포함한 PXIe 네트워크 분석기 방향성 커플러

    M9378B는 M9485A PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)에서 구성할 수 있는 내부 바이어스 티와 양방향 커플러를 포함하고 있습니다. DC 바이어스는 전면판에 있는 커넥터를 통해 VNA의 테스트 포트에 적용할 수 있습니다.

  • M9379A RF 앰프 모듈 M9379A RF 앰프 모듈 

    M9379A RF 앰프 모듈

    • 두 개의 내장 앰프와 RF 스위치가 있는 M9379A RF 앰프 모듈은 M9485A PXIe 벡터 네트워크 분석기와 함께 사용할 수 있습니다. 1슬롯 모듈은 보다 정확한 네트워크 분석을 위해 시스템 성능을 최적화합니다.
       

  • M9389A PXIe Vector Network Analyzer Source: 1 MHz to 6 GHz M9389A PXIe Vector Network Analyzer Source: 1 MHz to 6 GHz 

    M9389A PXIe Vector Network Analyzer Source: 1 MHz to 6 GHz

     

    • The M9389A PXIe vector network analyzer source is a component for the M9485A PXIe multiport vector network analyzer.
    • Frequency Range 1 MHz to 6 GHz
    • Output Power +19 dBm

  • Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블 Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블 

    Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블

    • 케이블 어셈블리 – RF, LO 점퍼
    • 케이블 어셈블리 – SMB, 트리거 점퍼
    • 케이블 어셈블리 – SMB, 레퍼런스 점퍼

  • M9316A PXIe 벡터 변조기 M9316A PXIe 벡터 변조기 

    M9316A PXIe 벡터 변조기

    • 최대 20GHz의 출력을 지원하는 통합 IQ 변조기
    • 200MHz 또는 2GHz RF 대역폭을 지원하는 차동 아날로그 IQ 입력 옵션
    • 통합 16비트 임의 파형 발생기
    • 40MHz 또는 160MHz RF 대역폭 옵션
    • 32메가 샘플 - 1기가 샘플 재생 메모리 옵션