이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

스마트 고조파 믹서

키사이트 스마트 믹서는 밀리미터파 어플리케이션을 위해 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수를 최대 110 GHz까지 확장하는 데 사용됩니다.

이들 스마트 믹서는 변환 손실 데이터 다운로드와 로컬 오실레이터 경로 손실 자동 보상 기능이 포함되어 있으며 연결된 특정 믹서를 위해 PXA 및 EXA를 자동으로 구성할 수 있는 간단한 USB 플러그 앤 플레이 연결을 사용합니다. 따라서 키사이트 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기와 함께 사용하면 임베디드 스마트 기능의 개선된 성능으로 전반적인 스타트업 작동을 단축하여 가장 효율적인 테스트 셋업을 제공합니다.

기존의 측정 관행에서 벗어나 고조파 믹싱으로 스마트 시대에 진입하십시오.

  • M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz 

    M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz

    • The Keysight M1970E 60 to 90 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of the N9030A PXA and N9010A EXA signal analyzers up to 90 GHz.

  • M1970V Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 50 to 75/80 GHz M1970V Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 50 to 75/80 GHz 

    M1970V Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 50 to 75/80 GHz

    The Keysight M1970V 50 to 75/80 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of the N9030A PXA signal analyzer up to 80 GHz.

  • M1970W Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 75 to 110 GHz M1970W Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 75 to 110 GHz 

    M1970W Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 75 to 110 GHz

    The Keysight M1970W 75 to 110 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of N9030A PXA signal analyzer up to 110 GHz.

  • M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic

  • M1971V Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz M1971V Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz 

    M1971V Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz

    • Wideband mmwave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Vector correction data: magnitude and phase
    • Auto LO alignment at start up, Auto set default frequency and LO harmonic

  • M1971W Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz M1971W Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz 

    M1971W Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz

    • Wideband mmwave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Vector correction data: magnitude and phase
    • Auto LO alignment at start up