이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

B2900A 시리즈 정밀 소스/측정 장치(SMU)

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

B2900A 시리즈 정밀 SMU 제품 데모 페이지에서 짧은 동영상을 보십시오.

정밀 소스/측정 팁을 찾고 있는 경우에도 키사이트의 유용한 동영상이 도움이 됩니다.

Keysight B2900A 시리즈 정밀 소스/측정 장치는 탁월한 성능과 동급 최강의 GUI를 제공하는 경제적인 소스/측정 솔루션입니다.

키사이트 B2900A 시리즈 SMU는 합리적인 가격에 최고의 성능을 제공합니다. 이러한 SMU는 광범위한 전압(210V)과 전류(3A DC 및 10.5A 펄스형) 소싱 기능, 탁월한 정확도(최소 10fA/100nV 소싱 및 측정 분해능)와 우수한 컬러 LCD GUI를 지원합니다. 또한 여러 작업 기반 뷰 모드는 테스트, 디버그 및 특성 분석의 생산성을 상당히 높여줍니다.

키사이트 B2900A 시리즈는 최고의 측정 스루풋을 제공하고 기존의 SMU SCPI 명령 세트를 지원하여 테스트 코드를 손쉽게 마이그레이션합니다. 이러한 기능은 SMU를 생산 테스트 시스템에 통합할 때 테스트 생산성을 높이고 소유 비용을 절감하는 데 효과적입니다.

키사이트 B2900A 시리즈는 B2901A, B2902A, B2911A 및 B2912A의 네 가지 모델로 구성되어 있으며, 고유한 측정 사양과 지원되는 SMU 채널 수(1 또는 2)를 통해 차별화됩니다. 따라서 테스트 요구에 부응하는 데 필요한 정확한 가격/성능 포인트를 쉽게 선택할 수 있습니다.

또한 다중 계측기 원격 제어 옵션을 매우 저렴하게 또는 무료로 제공하는데 BenchVue, B2900A 그래픽 웹 인터페이스, B2900A Quick IV 측정 소프트웨어, EasyEXPERT 그룹+ 등의 옵션을 이용할 수 있습니다. 이러한 다중 소프트웨어 제어 옵션으로 각자의 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.

소싱 및/또는 보다 민감한 전류 측정을 위해 낮은 노이즈가 필요한 경우 B2900 정밀 계측기 제품군을 참조하십시오.

N1294A와 N1295A는 B2900A 시리즈를 위한 액세서리입니다. N1294A는 여러 장치 제어를 위한 바나나-3축 어댑터, 인터록 케이블 및 GPIO-BNC 트리거 어댑터, 디지털 I/O 트리거 케이블 같은 옵션 제품으로 구성되어 있습니다. 필요한 모든 액세서리를 선택할 수 있으며 N1295A는 B2900A를 위한 테스트 픽스처입니다.

B2900A 시리즈는 전자 업계 매체로부터 상을 받았습니다.


모든 정밀 소스/측정 장치(SMU) 비교 (7)

정밀 소스/측정 장치(SMU) 찾기

  • B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2901A는 정밀 소스/측정 장치로서, 1채널에서 100fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적인 GUI로 설계되어 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수 있습니다.

  • B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2902A는 정밀 소스/측정 장치로서, 2채널에서 100fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적인 GUI로 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2911A는 정밀 소스/측정 장치로서, 1채널에서 10fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적 GUI로, 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2912A는 정밀 소스/측정 장치로서, 2채널에서 10fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적 GUI로, 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • N1294A B2900A Series Accessories N1294A B2900A Series Accessories (1) 

    N1294A B2900A Series Accessories

    • Convenient accessories for B2900A family
    • Banana-triaxial adapters
    • Low noise filters for B2961A/62A


     

  • N1295A Test Fixture N1295A Test Fixture (1) 

    N1295A Test Fixture

    • Device/Component Test Fixture for B2900A series
    • Four triaxial inputs
    • Up to 42 V/1 A measurements

  • B2900A Quick IV Measurement Software B2900A Quick IV Measurement Software (1) 

    B2900A Quick IV Measurement Software

    • Ease of use
    • Quick and accurate test setup visually including controlling the measurement timing
    • Easy to perform parametric test such as Id-Vd measurement
    • Easy test automation through multiple interfaces such as GPIB, LAN and USB