이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53200 Series RF & Universal Frequency Counter/Timers (350 MHz)

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

The Keysight 53200 Series of 350 MHz RF and universal frequency counter/timers serve all of your frequency and time interval measurement needs. Three available models offer resolution capabilities up to 12 digits/sec single-shot frequency resolution on a one second gate. Single-shot time interval measurements can be resolved down to 20 psec. All models offer new built-in analysis and graphing capabilities to maximize the insight and information you receive. Use the connectivity of your choice: LXI-C/Ethernet, USB, GPIB. Additionally, an optional battery is available to increase portability and maintain timebase accuracy.

BenchVue software enabled: Do more with your PC and instrument together, no programming required. Easily control your counters, quickly build automated tests and log data for faster analysis and save precious time.

Compare All 53200 Series Frequency Counters (3)

제품 검색

  • 53210A 350MHz RF 주파수 카운터, 10디지트/초 53210A 350MHz RF 주파수 카운터, 10디지트/초 (1) 

    53210A 350MHz RF 주파수 카운터, 10디지트/초

    53210A 단일 채널 350MHz RF 주파수 카운터는 단순화된 사용자 인터페이스로 빠르고 정밀한 주파수 측정을 제공하도록 최적화되었습니다. 6GHz 또는 15GHz 측정을 위해 RF 채널 옵션을 추가할 수 있습니다.

  • 53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초, 100ps 53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초, 100ps (1) 

    53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초, 100ps

    53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머는 주파수, 주파수 비율, 시간 간격 및 펄스폭 측정을 수행할 수 있는 2채널 주파수 카운터입니다.

  • 53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초 53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초 (1) 

    53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초

    53200 시리즈에서 최고의 성능 모델로서 53230A는 기본 변조 도메인 분석을 위해 연속/Gap-free 측정뿐만 아니라 주파수 및 시간 간격 측정도 수행할 수 있는 2채널 주파수 카운터입니다.