Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
USB 계측기
오실로스코프, 함수 생성기, 소스 / 측정 장치, 스위치 매트릭스, 데이터 수집 시리즈로 구성된 유연한 소형 폼 팩터 테스트 계측기
테스트 시스템의 손쉬운 배치 및 재배치
키사이트는 다양한 어플리케이션의 요구를 충족시킬 수 있는 광범위한 USB 기반 계측기와 모듈을 제공합니다. 유사한 벤치탑 계측기의 어플리케이션 및 정확도를 갖춘 소형 솔루션이 필요한 경우 키사이트 Streamline 시리즈를 선택하십시오. 또는 범용 어플리케이션의 경우 키사이트의 USB 모듈식 계측기를 선택하십시오.
키사이트 Streamline 시리즈
새로운 키사이트 Streamline 시리즈로 기한, 생산성, 예산, 벤치 공간의 균형을 맞추십시오. 이러한 계측기는 신뢰받는 키사이트의 벤치탑 계측기와 동일한 기술을 사용하므로 뛰어난 품질의 측정값을 얻을 수 있습니다. 모든 USB, 벤치탑, 모듈식 제품 플랫폼에서 정확하고 반복 가능한 측정값, 자동 코딩 기능, 일관적이고 직관적인 사용자 경험을 통해 자신감을 가지고 모든 제품 개발 단계를 진행하십시오. 손쉬운 플러그 앤 고 PC 연결과 작은 크기가 특징인 이 새로운 계측기는 실험실과 시설 간 공유에 안성맞춤입니다.
- 작은 크기와 타협 없는 성능
- 고성능 USB 3.0 인터페이스
- 키사이트 벤치탑 계측기와의 완벽한 코드 호환
키사이트 USB 모듈식 계측기
키사이트의 추가 USB 모듈식 계측기를 단독으로 사용할 수 있으며 이를 호환 가능한 섀시에 연결하여 모듈식 장치로 동기화된 측정을 진행할 수도 있습니다. USB 연결을 통해 이러한 모듈 및 노트북 컴퓨터로 필수 측정을 수행하십시오. 키사이트의 BenchVue 소프트웨어는 개별 창을 통해 각 모듈식 계측기와 관련된 친숙한 소프트 전면 패널 인터페이스를 제공합니다. 이 인터페이스를 통해 빠른 구성 및 측정 작업, 그리고 유연한 측정 데이터 분석 작업을 진행할 수 있습니다.
- 휴대용 소형 모듈
- 간단한 USB 설정
- 사용이 간편한 소프트웨어
- 유연한 채널 확장
- 복수 동기화 측정값
- BenchVue 지원
적합한 시리즈 찾기
키사이트 Streamline 시리즈 USB 제품
USB 데이터 수집 모듈
USB 이코노미 오실로스코프 및 디지타이저
USB 소스 측정 장치
모든 시리즈 보기
다른 도움이 필요하십니까?