무엇을 찾고 있습니까?
USB 임의 파형 생성기
키사이트의 USB 임의 파형 생성기는 독립적으로 또는 모듈러 장치로 작동할 수 있도록 유연하게 설계되었습니다. 독립형 PC 기반 장치를 사용하면 초기 비용을 낮출 수 있습니다.
임의 파형 및 펄스 생성 기능이 있는 USB 모듈러 함수 생성기
U2761A는 20 MHz 함수 생성기로 10개의 표준 파형과 펄스 및 임의 파형 생성 기능을 제공합니다. 이 제품은 일반 비독점인 표준 고속 USB 2.0 인터페이스를 사용하므로 손쉽게 연결이 가능하며 플러그 앤 플레이 기능으로 사용자가 빠르게 테스트를 설정 및 구성할 수 있습니다. 보통 크기의 함수/임의 파형 생성기로, U2781A USB 모듈러 제품 섀시의 모듈러 장치나 독립형 장치로 유연하게 작동합니다. 키사이트테크놀로지스의 USB 모듈러 장비(MI) 제품군을 선택하면 노트북 PC와 함께 강력한 테스트 장비를 가방에 넣어 쉽게 가지고 다닐 수 있습니다.
번들형 키사이트 관리 매니저(AMM) 소프트웨어는 PC 화면의 개별 창을 통해 친숙한 전면 패널 인터페이스를 제공하므로 U2761A의 빠른 설정이 가능합니다. 임의 파형은 AMM에 포함된 임의 파형 편집기를 사용해서 쉽게 생성할 수 있습니다.
USB 인터페이스를 PC와 사용법이 간단하고 다양한 기능을 제공하는 소프트웨어(장비에 번들로 제공)에 연결해서 측정을 시작하십시오.
특징
- 휴대용 소형 모듈
- PC에 대한 간단한 USB 인터페이스 설정
- 사용이 간편한 소프트웨어
키사이트 U2700A 시리즈 USB 모듈러 장비가 2009년 Design News의 Golden Mousetrap Award에서 최고의 제품 부문 수상작으로 선정되었습니다. Design News의 Awards Program은 20년이 넘는 세월 동안 제품 설계 부문의 엔지니어링 혁신과 창의성을 기리고 있습니다.
PathWave BenchVue USB Function Generator Pro 소프트웨어
적합한 모델 찾기
혁신적인 테스트 자산 보호
다른 도움이 필요하십니까?