이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 섀시 및 컨트롤러

요구를 충족하는 섀시 및 컨트롤러를 선택하여 PXI 테스트를 구축할 수 있습니다. 키사이트는 크기와 성능 특성이 서로 다른 다양한 섀시를 제공하고 있습니다.

성능을 극대화하려면 M9023A 또는 M9024A PXIe 고성능 시스템 모듈 및 PC 호스트 어댑터가 장착된 키사이트의 3세대 섀시 중 하나를 구성하십시오. 이 3세대 구성은 외부 PC에 최고 16 GB/s의 시스템 대역폭을 지원합니다.

키사이트 PXIe 섀시

키사이트는 다음과 같은 PXIe 섀시를 제공하고 있습니다.

  • M9019A 18슬롯 섀시(3세대): MIMO 및 PA/FEM 같은 멀티 채널 고성능 제조 어플리케이션의 테스트를 지원
  • M9018B 18슬롯 섀시(2세대): 3세대 성능이 필요하지 않을 때 대규모 시스템을 구축할 수 있는 비용 효과적인 플랫폼으로, 모든 하이브리드 슬롯 및 고성능 냉각 시스템을 제공
  • M9010A 10슬롯 섀시(3세대): 고성능 PXIe 모듈의 요구를 충족하도록 업계 선도적인 음력 수준과 뛰어난 슬롯당 냉각을 하나로 결합했다는 점에서 데스크탑과 채널 수가 적은 R&D 어플리케이션에 적합한 플랫폼임
  • M9005A 5슬롯 섀시(1세대): 채널 수가 적은 VNA 시스템 등 저가의 소형 어플리케이션에 적합

키사이트 임베디드 컨트롤러 및 케이블 I/O 솔루션

키사이트는 선택의 폭이 넓은 컨트롤러 옵션을 제공하여 유연성과 성능을 모두 보장합니다. 컴팩트 솔루션이 필요하거나 PXIe 백플레인에 대한 직접적인 연결을 원할 경우에는 임베디드 컨트롤러를 선택하십시오. 다양한 옵션에서 원하는 것을 선택하여 최신 컴퓨터 하드웨어를 섀시에 연결하십시오. 엔트리 레벨의 x8 2세대 케이블 링크부터 고성능 x16 3세대 케이블 링크에 이르기까지 다양한 솔루션이 제공되고 있습니다. M9023A 및 M9024A PXIe 시스템 모듈은 고성능 x8 3세대 데이지 체인 링크를 이용해 여러 섀시들을 하나로 연결할 수 있는 옵션도 제공하고 있습니다. 멀티 섀시 시스템에서 성능을 극대화하려면 스타(star) 구성에서 여러 개의 M9049A 호스트 어댑터를 이용할 수 있습니다.

  • PXIe Chassis PXIe Chassis 

    PXIe Chassis

    Overview of Keysight's PXI chassis products.

  • PXIe Controllers and Cable I/O Solutions PXIe Controllers and Cable I/O Solutions 

    PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

    Overview of Keysight's PXIe controllers and other cable I/O solutions.