이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 오실로스코프 및 디지타이저

키사이트 디지타이저는 모듈러 아키텍처에 기반한 아날로그-디지털 컨버터 다기능 카드입니다. 키사이트의 PXI 디지타이저 솔루션은 PXIe 광대역 디지타이저와 PXIe 절연 디지타이저를 포함하고 있습니다.

PXIe 광대역 디지타이저

키사이트의 광대역 디지타이저는 최대 2 GHz 순간 아날로그 대역폭으로 3.2 GS/s에서 실행할 수 있으며 선택한 펌웨어 옵션에 따라 다양한 기능을 구현할 수 있는 Xilinx® Virtex-6 FPGA가 내장되어 있습니다.

PXIe 절연 디지타이저

키사이트의 절연 디지타이저는 250 mV ~ ±256 V의 입력 범위와 16비트 분해능의 20 MSa/s 샘플링 속도를 지원하는 2개의 절연 입력 채널을 갖추고 있습니다. 절연 디지타이저는 최대 1024개 기록의 세그먼트화된 메모리 기능으로 채널당 32MSa를 저장할 수 있기 때문에 다시 초기화하지 않고도 다중 데이터 버스트를 지원합니다.

PXIe 오실로스코프

오실로스코프 SFP(소프트 전면판)가 있는 키사이트의 PXIe 오실로스코프는 단순한 디지타이저가 아닙니다. InfiniiVision PXIe 모듈러 오실로스코프는 PXI를 위해 키사이트의 InfiniiVision 벤치탑 오실로스코프 기술과 패키지를 활용합니다. 200MHz~1GHz의 대역폭을 지원하고 아날로그 채널 2개가 있으며 고속 5GSa/s 샘플링 속도를 제공합니다.

이 제품군에서 모두 비교 (9)

제품 검색

  • M3100A PXIe 디지타이저:  100 MSa/s, 14비트, 100 MHz M3100A PXIe 디지타이저: 100 MSa/s, 14비트, 100 MHz (1) 

    M3100A PXIe 디지타이저: 100 MSa/s, 14비트, 100 MHz

    • 1슬롯 PXIe 4 또는 8채널 디지타이저
    • 100 MSa/s, 14비트, 100MHz 대역폭
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • M3102A PXIe 디지타이저:  500MSa/s, 14비트, 200 MHz M3102A PXIe 디지타이저: 500MSa/s, 14비트, 200 MHz (1) 

    M3102A PXIe 디지타이저: 500MSa/s, 14비트, 200 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2 또는 4채널 디지타이저
    • 500MSa/s, 14비트, 200 MHz 대역폭
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • M3300A PXIe AWG와 디지타이저 콤비네이션 500MS/s, 16비트 및 100MS/s, 14비트 M3300A PXIe AWG와 디지타이저 콤비네이션 500MS/s, 16비트 및 100MS/s, 14비트 (1) 

    M3300A PXIe AWG와 디지타이저 콤비네이션 500MS/s, 16비트 및 100MS/s, 14비트

    • 2슬롯 PXIe 2/4채널 AWG 및 4/8채널 디지타이저
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경
       

  • M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트 M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트 (1) 

    M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트

    • 2슬롯 PXIe 2채널 AWG 및 2채널 디지타이저
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리 M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리 (1) 

    M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리

    • 2채널, DC ~ 2 GHz, 최고 3.2 GS/s
    • 맞춤형 리얼타임 처리를 위한 온보드 대규모 FPGA 지원
    • 전용 기능을 보드에 구현하여 다양한 어플리케이션 지원

  • M9217A PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리 M9217A PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리 (1) 

    M9217A PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리

    • 1슬롯 PXIe 디지타이저
    • 최대 ±256V를 측정하는 절연 입력 채널 2개
    • 20Msa/s 샘플링 속도 및 16비트 분해능
    • 오토모티브, 항공우주/방위 및 산업용 어플리케이션에 적합

  • M9241A PXIe 모듈러 오실로스코프 M9241A PXIe 모듈러 오실로스코프 (1) 

    M9241A PXIe 모듈러 오실로스코프

    • 200 MHz 대역폭 오실로스코프
    • 아날로그 2채널
    • 5 GSa/s 샘플링 속도

  • M9242A PXIe 모듈러 오실로스코프 M9242A PXIe 모듈러 오실로스코프 (1) 

    M9242A PXIe 모듈러 오실로스코프

    • 500 MHz 대역폭 오실로스코프
    • 아날로그 2채널
    • 5 GSa/s 샘플링 속도

  • M9243A PXIe 모듈러 오실로스코프 M9243A PXIe 모듈러 오실로스코프 (1) 

    M9243A PXIe 모듈러 오실로스코프

    • 1 GHz 대역폭 오실로스코프
    • 아날로그 2채널
    • 5 GSa/s 샘플링 속도