이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

VXI 데이터 수집 모듈

키사이트 VXI 데이터 수집 모듈은 복수의 스위치 토폴로지를 통해 DC부터 마이크로웨이브에 이르기까지 다양한 스위칭 솔루션을 제공합니다.

  • 범용 스위치
  • 멀티플렉서
  • RF 스위치
  • 마이크로웨이브 스위치

이 제품군에서 모두 비교 (8)

제품 검색

  • VXI Matrix Switches VXI Matrix Switches (2) 

    VXI Matrix Switches

    Keysight Technologies offers matrix switches in the C-size form-factor. They offer maximum flexibility for connecting multiple instruments to multiple test points.

  • VXI RF 스위치 [판매중단] VXI RF 스위치 [판매중단] (1) 

    VXI RF 스위치 [판매중단]

    키사이트 VXI RF 스위치는 B 사이즈와 C 사이즈가 있으며 최고 1.3GHz까지의 신호를 스위칭할 수 있습니다. 50Ω과 75Ω 버전이 있습니다.

  • VXI 멀티플렉서 VXI 멀티플렉서 (3) 

    VXI 멀티플렉서

    VXI 멀티플렉서는 B 사이즈와 C 사이즈가 있으며 모듈 당 246개까지 채널을 지원합니다. 일부 모델에서는 열전쌍 보상도 이용할 수 있습니다.

  • VXI 범용 스위치 VXI 범용 스위치 (2) 

    VXI 범용 스위치

    키사이트 VXI 범용 스위치는 B 사이즈와 C 사이즈가 있으며 A 형식과 C 형식 스위치가 모두 들어있습니다. 접촉은 모델에 따라 1A부터 12A까지 있습니다.