이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 임의 파형 발생기

키사이트의 PXI 임의 파형 발생기(AWG)는 이전에 경험하지 못한 놀라운 성능으로 복소 광대역 파형을 생성해줍니다. 단일 계측기에서 높은 샘플링 속도와 높은 비트 분해능을 함께 제공하므로 설계자는 레이더, 위성 및 주파수 가변 시스템의 정확한 테스트를 위한 이상적 파형을 생성할 수 있습니다. 최대 500 MHz의 변조 대역폭과 65 dBc 이상의 스퓨리어스가 없는 다이나믹 레인지를 특징으로 하는 PXI 임의 파형 발생기를 광대역 I/Q 업컨버터와 결합시키면 마이크로파 주파수에서 1 GHz의 변조 대역폭을 얻을 수 있어 IF 및 RF 하위 시스템 테스트를 위한 실제적 신호 시뮬레이션이 가능해집니다.

  • M9336A PXIe I/Q 임의 파형 발생기, 16비트, 540MHz, 3개의 스칼라 채널 M9336A PXIe I/Q 임의 파형 발생기, 16비트, 540MHz, 3개의 스칼라 채널 

    M9336A PXIe I/Q 임의 파형 발생기, 16비트, 540MHz, 3개의 스칼라 채널

    • 3개의 채널과 채널당 최대 540MHz의 대역폭(1080MHz의 I/Q 변조 대역폭)
    • 16비트 진폭 분해능
    • 채널간 스큐, 이득, 오프셋 조정

  • M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s 

    M9330A 임의 파형 발생기, 15비트, 1.25 GS/s

    M9330A는 레이더, 위성 및 주파수 가변 통신 시스템용의 가장 사실적인 파형을 생성할 수 있는 고분해능의 광대역 임의 파형 발생기입니다.

  • M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s 

    M9331A 임의 파형 발생기, 10비트, 1.25 GS/s

    M9331A는 탁월한 신호 품질과 1-25 GS/s 샘플링 속도로 초광대역 파형 생성을 지원하는 최고의 성능을 제공하는 광대역 임의 파형 발생기입니다.

  • M3201A PXIe 임의 파형 발생기:  500MSa/s, 16비트, 200 MHz M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz 

    M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2/4채널 AWG
    • 500 MSa/s, 16비트, 200 MHz 대역폭 (400 MHz IQ)
    • 선택적 리얼타임 시퀀싱
    • 선택적 그래픽 FPGA 설계 환경

  • M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz 

    M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2 또는 4채널 AWG
    • 1GSa/s, 14비트, 400 MHz(800 MHz IQ)
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • M3300A PXIe AWG와 디지타이저 콤비네이션 500MS/s, 16비트 및 100MS/s, 14비트 M3300A PXIe AWG와 디지타이저 콤비네이션 500MS/s, 16비트 및 100MS/s, 14비트 

    M3300A PXIe AWG와 디지타이저 콤비네이션 500MS/s, 16비트 및 100MS/s, 14비트

    • 2슬롯 PXIe 2/4채널 AWG 및 4/8채널 디지타이저
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경
       

  • M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트 M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트 

    M3302A PXIe AWG 및 디지타이저 콤비네이션 500 MSa/s, 16비트 + 500 MSa/s, 14비트

    • 2슬롯 PXIe 2채널 AWG 및 2채널 디지타이저
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경