이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

관련 제품 및 솔루션

  • MATLAB Software MATLAB 소프트웨어 

    MATLAB 소프트웨어

    • 임의 파형 생성
    • 측정 및 데이터 분석 루틴의 맞춤화, 계측기 어플리케이션 / 테스트 시스템
    • 측정, 신호 발생 및 보고서 작성 자동화
    • 새롭게 호환되는 계측기를 구입하면 키사이트테크놀로지스에서 이용 가능

  • No image available PXI 벡터 네트워크 분석기 

    PXI 벡터 네트워크 분석기

    Keysight PXI VNA는 단 하나의 PXI 슬롯에 맞는 벡터 네트워크 분석기입니다. 6가지 모델이 각각 300kHz부터 4, 6.5, 9, 14, 20 또는 26.5GHz까지의 주파수 범위를 지원합니다.

  • No image available PXI 벡터 네트워크 분석기 

    PXI 벡터 네트워크 분석기

    • 빠르고 정확한 송신 및 반사 측정
    • 2포트 또는 다중 포트
    • 다수의 디바이스 동시 분석

PXI Products [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.