이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

226-243 / 243

정렬방식:
M9185A D/A Converter Service Guide
The M9185A Service Guide serves mainly as a guide to performance verification, troubleshooting and servicing to the hardware and also information on ordering repair parts. It also provides an overview of the performance, specification and installation steps of the hardware.

서비스 매뉴얼 2011-06-30

PDF PDF 1.60 MB
PXI Switch Module IVI Driver Help
Describes the IVI Driver (MSwitch) for the Keysight PXI RF, General purpose, Matrix, and Multiplexer switch modules.

도움말 파일 2011-04-18

ZIP ZIP 2.06 KB
M9330A Series Arbitrary Waveform Generator Modules Startup Guide

퀵스타트 가이드 2011-03-15

PDF PDF 1.13 MB
Introduction to the M9018A IVI Drivers
The goal of this help system is to enable you to quickly become productive at developing programs that interface to the M9018A chassis.

도움말 파일 2011-03-01

ZIP ZIP 1.17 MB
Installation Notes for M933xA AWG's
Provides information on the contents, installation and operation of the Y1176A Synchronization Cable Kits with the M933xA series AWG's.

설치 매뉴얼 2011-01-07

PDF PDF 1.53 MB
M9186A LabVIEW G Programming Help File
The AgM9186 LabVIEW Driver allows you programmatic control for the M9186A PXI Voltage/Current Source. This help file provides the programming information to enable this functionality.

도움말 파일 2010-10-15

CHM CHM 805 KB
M9186A Soft Front Panel Help File
The M9186A voltage/current source soft front panel (SFP) provides you with a useful interactive graphical interface for controlling the source module. This help file provides instructions on how to use and configure the M9186A SFP.

도움말 파일 2010-10-15

CHM CHM 872 KB
M9186A IVI Driver Help File
The Keysight M9186A IVI Driver Help File takes you through the setting up, configuration, usage and maintenance of the IVI Driver for the M9186A module

도움말 파일 2010-10-15

CHM CHM 628 KB
M9047A PCIe Desktop Adapter Installation Guide
Keysight's M9047A* host adapter is installed in a host computer's PCIe x8 or x16 slot. It extends the PCIe bus connectivity to PCIe external devices such as the Keysight M9502A or M9505A AXIe chassis or the Keysight M9021A PXIe System Interface.

설치 매뉴얼 2010-10-01

PDF PDF 74 KB
N2100B PXIT Digital Communications Analyzer Module User's Guide
N2100B PXIT Digital Communications Analyzer Module User's Guide

사용자 매뉴얼 2010-08-01

PDF PDF 2.92 MB
N2099A Synthesizer User's Guide
N2099A Synthesizer User's Guide

사용자 매뉴얼 2008-11-01

PDF PDF 270 KB
M9021A Gen 2, x8 PCIe Cable Interface Module - Installation Guide
Installation Guide for the M9021A Gen 2, x8 PCIe cable interface module.

설치 매뉴얼 2008-08-01

PDF PDF 201 KB
N2102B User's Guide
N2102B User's Guide

사용자 매뉴얼 2008-05-28

PDF PDF 320 KB
N2101B User's Guide
N2101B User's Guide

사용자 매뉴얼 2008-05-28

PDF PDF 766 KB
N2102A H10 8.5 Gb/s Pulse Pattern Generator User's Guide

사용자 매뉴얼 2007-03-07

PDF PDF 388 KB
N2100A Option H10 Digital Communications Analyzer User's Guide

사용자 매뉴얼 2007-03-07

PDF PDF 2.54 MB
N2099A Option H10 Synthesizer User's Guide

사용자 매뉴얼 2007-02-01

PDF PDF 243 KB
N2101A Option H10 5 Gb/s Bit Error Rate Tester User's Guide

사용자 매뉴얼 2007-01-01

PDF PDF 509 KB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10