이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-5 / 5

정렬방식:
Modular Arbitrary Waveform Generator Operation Guide
This guide includes the Startup Guide, User Guide SFP Help and Introduction document of the Modular AWG instrument.

작동 매뉴얼 2019-06-06

CHM CHM 119.07 MB
Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram
Download this zipped PDF of the Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram and view using Adobe Reader. If you open the PDF using a browser, you can’t use the interactive features. This document provides detailed diagrams and descriptions of the structure, functions, and features of the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe chassis. The Interactive Block Diagram is amazing and informative interactive media.

작동 매뉴얼 2018-05-31

ZIP ZIP 3.87 MB
M9018A PXIe Chassis Interactive - Block Diagram
Download this zipped PDF of the M9018A Interactive Block Diagram and view using Adobe Reader. If you open the PDF using a browser, you can’t use the interactive features. This document provides detailed diagrams and descriptions of the structure, functions, and features of the M9018A.

작동 매뉴얼 2016-05-10

M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Spectrum Analyzer Mode Measurement Guide
Measurement Guide for Spectrum Analyzer Mode

작동 매뉴얼 2014-11-01

PDF PDF 9.62 MB
M921xA Digitizers Product Security Document

작동 매뉴얼 2012-03-01

PDF PDF 1.10 MB