이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-25 / 108

정렬방식:
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2019-10-14

M9185A PXI Isolated D/A Converter
The M9185A is a digital/analog converter that can supply high voltage levels in parallel of up to eight or 16 channels. Each channel can provide up to 16 V as stimulus to the device under test.

데이터시트 2019-10-10

M9037A PXIe Embedded Controller - Data Sheet
The Keysight Technologies M9037A is a PXIe Embedded Controller - 2.4 GHz Quad Core, 16 GB

데이터시트 2019-10-09

Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9514A AXIe Chassis.

기술 개요 2019-10-08

PDF PDF 728 KB
Interface Modules and Adapters for PXI and AXIe Systems - Data Sheet
This document provides technical specifications, characteristics and other information about the series of PCIe host desktop adapters and PXI chassis system and cable modules

데이터시트 2019-08-26

Quantum Engineering Toolkit (QET) - Data Sheet
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

데이터시트 2019-06-28

Keysight Streamline Series USB Vector Network Analyzer - Data Sheet
This literature describes the technical specifications for the P500xA Series USB Vector Network Analyzer.

데이터시트 2019-05-04

PDF PDF 2.10 MB
M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer - Data Sheet
This literature describes the technical specifications for the M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer.

데이터시트 2019-04-18

PDF PDF 4.39 MB
M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M9336A PXIe arbitrary waveform generator provides multiple independent or synchronized signal outputs with exceptional performance in a single PXIe slot.

데이터시트 2019-04-05

LTE, LTE-Advanced FDD/TDD & NB-IoT/eMTC FDD X-Series Msmt. App, Multi-touch UI - Technical Overview
LTE, LTE-Advanced FDD/TDD, NB-IoT/eMTC FDD X-series measurement application for multi-touch X-Series signal analyzers. Learn more in this technical overview.

기술 개요 2019-03-04

M9341A PXIe Digital I/O - Data Sheet
The Keysight M9341A Digital I/O with the 24-bit digital I/O connector and triggering ports provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA) installed in the same PXI chassis

데이터시트 2019-02-25

PDF PDF 2.57 MB
M9018B and M9019A PXIe 18-slot chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9018B and M9019A PXIe 18-slot Chassis.

데이터시트 2019-02-18

M9010A PXIe 10-slot Chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9010A PXIe 10-slot, Gen 3 Chassis.

데이터시트 2019-01-18

M8121A 12 Gsa/s Streaming Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M8121A uses a different approach: Instead of a built-in memory, it offers a full rate optical streaming interface (ODI) to supply the samples to the DAC at up to 12 GSa/s, which enables infinitely long scenarios to be generated with up to approx. 5 GHz of modulation bandwidth.

데이터시트 2018-12-10

PDF PDF 2.38 MB
M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
This datasheet presents the M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver, 2 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC to 2 GHz bandwidth

데이터시트 2018-11-06

IOLS Technical Data Sheet

기술 개요 2018-11-02

PDF PDF 2.74 MB
M937xA PXIe Vector Network Analyzer Modules - Data Sheet and Technical Specs
Data sheet and Technical Specs for the M937xA PXIe Vector Network Analyzer module.

데이터시트 2018-10-05

PDF PDF 1.90 MB
BG1000A Audio Measurement Library - Technical Overview
BG1000A Audio Measurement Library provides powerful audio analysis functions for software developers. It allows users to perform complex audio measurements using data captured from Audio Analyzer, Digitizer and other hardware. It enables fast and easy software development of any applications which require audio analysis.

기술 개요 2018-08-15

PDF PDF 177 KB
M9186A PXI Voltage Current Souce Data Sheet
The M9186A is a two-slot, PXI based V/I source module that enables the sourcing of a voltage and measurement of the resultant current, or sourcing a current and measuring the resultant voltage.

데이터시트 2018-08-06

PathWave FPGA 프로그래밍 환경
PathWave FPGA는 FPGA 기술 수준에 관계 없이 모든 엔지니어가 다양한 키사이트 계측기에 로직, 제어 및 조합 루틴을 추가할 수 있도록 해줍니다.

데이터시트 2018-06-13

M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter 10 MHz to 50 GHz - Data Sheet
The M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter is well suited for wideband signal capture where multiple channels are required and can be used to synchronously capture up to 4 signals in up to 1.5 GHz BW.

데이터시트 2018-05-03

PXIe Chassis Specification Guide
This 24 page PDF document contains detailed technical specifications and characteristics of the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe Chassis.

데이터시트 2018-05-03

PDF PDF 827 KB
M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit - Data Sheet
Data Sheet and specifications for the M911A PXIe high-speed source measurement unit.

데이터시트 2018-02-21

M3100A PXIe Digitizer with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet
The M3102A are high-performance, high-bandwidth digitizers with an advanced data acquisition system (DAQ).

데이터시트 2018-02-20

PDF PDF 1021 KB
M3102A PXIe Digitizers with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet
Technical specifications and ordering information for the M3102A PXIe Digitizers with optional real-time sequencing and FPGA programming.

데이터시트 2018-02-20

PDF PDF 991 KB

1 2 3 4 5 다음