이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-25 / 71

정렬방식:
오토모티브 이더넷 솔루션 - 브로셔(영어)
이 브로셔는 키사이트의 오토모티브 이더넷 측정 솔루션에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

브로셔 2019-04-24

PDF PDF 1.99 MB
고속 디지타이저 기술 전문성(영어)
이 브로셔는 측정 충실도 개선, 측정 처리율 향상, 총소유비용(TCO) 절감 등 Keysight High-Speed Digitizer Technology가 제공하는 부가가치에 대해 소개합니다.

브로셔 2018-11-13

PDF PDF 9.13 MB
Design and Test Solutions for the Internet of Things - Solution Brochure
Develop mission-critical IoT devices to withstand the rigors of the real world—with flexible, high-performance design, test and security platforms.

브로셔 2018-05-16

AVI AVI 7.86 MB
PXI Vector Network Analyzer Series - Brochure
For basic S-parameter measurements, the M937xA VNA provides the right mix of speed, performance and footprint to help you drive down the size of test.

브로셔 2018-05-15

PDF PDF 3.59 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

브로셔 2018-02-13

PDF PDF 900 KB
M9155/6/7C and M9155/6/7CH40 DC to 26.5/40 GHz PXI Hybrid Switch Modules - Flyer
This 2-page flyer provides a brief overview for the Keysight M9155/6/7C PXI and M9155/6/7CH40 DC to 26.5/40 GHz PXI Hybrid Switch Modules.

브로셔 2018-01-17

PDF PDF 556 KB
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module - Flyer
The Keysight M9170A attenuator/switch driver module provides drive control for programmable attenuators and EM or solid state switches.

브로셔 2018-01-10

PDF PDF 746 KB
M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module
This flyer provides product information and specifications for the M9168C PXI programmable step attenuator module.

브로셔 2018-01-10

PDF PDF 384 KB
89601B/BN-SSA Spectrum Analysis Option, 89600 VSA Software - Flyer
This flyer provides a brief description, features and benefits of the 89600 VSA software option for Spectrum Analysis

브로셔 2017-12-07

PDF PDF 863 KB
TS-8989 PXI Functional Test System - Brochure
The TS-8989 PXI functional tester helps you achieve a lower cost of test for automotive electronic control units and industrial electronics.

브로셔 2017-12-05

PDF PDF 692 KB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter - Flyer
The M9185A is a digital/analog converter that can supply high voltage levels in parallel of up to eight or 16 channels. Each channel can provide up to 16 V as stimulus to the device under test.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 448 KB
PXI RF Switch Modules - Flyer
One-page overview of the Keysight PXI RF switch modules including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 688 KB
M9216A PXI 32-Channel High Voltage Data Acquisition Module
The Keysight M9216A is a multi-channel, large-range voltage measurement unit capable of acquiring dynamic positive voltage levels from multiple channels simultaneously.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 757 KB
M9186A PXI Isolated Single Channel Voltage/Current Source - Flyer
2-pge flyer on the Keysight M9186A PXI Voltage/Current Source solution

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 552 KB
M9420A VXT PXIe Vector Transceiver - Product Fact Sheet
This product fact sheet contains quick facts on the M9420A VXT PXIe vector transceiver

판촉 자료 2017-12-01

PDF PDF 422 KB
MTEK Series - Legacy ATE SystemTester Upgrade Kit
MTEK Series - Legacy ATE System Upgrade -Keysight Technologies and Marvin Test Solutions. Easily extend the life of your legacy semiconductor ATE with this low-cost, PXI-based, add-on solution

브로셔 2017-09-16

PDF PDF 451 KB
Bus multi-channel real-time decoding
Using M3100A PXIe Digitizer module with programmable FPGA option and M3602A software to implement a SPI decoder

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 432 KB
High-speed Signal Processing with Low Latency Feedback System for Quantum Bit Evaluation

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 483 KB
Building a Radar Target Simulator
Using M3302A PXIe AWG and Digitizer Combination module to create a custom Transmitter-Receiver Tx-Rx simulator

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 414 KB
BUILDING a Time-to-Digital Converter (TDC)
Using PXIe Digitizers with the FPGA programmable option enabled and the FPGA Programming Environment Software to create a custom TDC block.

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 431 KB
Integrated RF Test Solution
Co-branded Solutions Partner brochure with Marvin Test Solutions on Integrated RF Test Solution

브로셔 2017-04-25

PDF PDF 236 KB
M9485A PXIe Vector Network Analyzer - Brochure
Product brochure of the M9485A PXI Multiport Vector Network Analyzer

브로셔 2017-03-08

PDF PDF 5.99 MB
Memory Information and Procedures for M9260A - Flyer
M9260A Memory Information and Procedures

브로셔 2017-03-06

PDF PDF 69 KB
[ECU Testing] Perform Automatic Input/Output Static Characteristics Tests on the Bench
Ever wanted an automatic manufacturing test environment for design evaluation?

브로셔 2016-12-28

PDF PDF 482 KB

1 2 3 다음