이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-20 / 20

정렬방식:
PXI Vector Network Analyzer - Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories, upgrade kits and compatible peripherals for the M937xA PXIe vector network analyzers.

구성 가이드 2019-05-30

PDF PDF 3.99 MB
Streamline Series USB Vector Network Analyzer P937xA 2-port, Up to 26.5 GHz - Configuration Guide
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

구성 가이드 2019-04-22

PDF PDF 838 KB
M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer - Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories, upgrade kits and compatible peripherals for the Keysight M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer.

구성 가이드 2019-04-04

PDF PDF 4.31 MB
M9290A CXA-m PXIe X-Series Signal Analyzer - Configuration Guide
The CXA-m PXIe signal analyzer configuration guide contains information to help you configure your M9290A to meet your specific requirements.

구성 가이드 2018-09-13

PDF PDF 2.37 MB
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module
This configuration guide will help you configure your M9170A PXI attenuator/switch driver module with Keysight's RF & MW step attenuators and electromechanical switches.

구성 가이드 2018-01-10

M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 5.59 MB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 2.44 MB
TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution – Configuration Guide
This configuration guide contains information to help you configure your body and safety test reference solution with the TS-8989 functional tester, and tailor the system to meet your requirements.

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 2.19 MB
Y1270A Front Panel Interfacing Kit for M9018A PXIe Chassis - Configuration Guide
This configuration guide provides the options available for the Y1270A Front Panel Interfacing Kit for the M9018A PXIe 18-slot chassis

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 889 KB
M9420A VXT PXIe Vector Signal Transceiver - Configuration Guide
This configuration guide contains information to configure the M9420A VXT PXIe vector transceiver

구성 가이드 2017-12-01

PXI 항공전자 버스 인터페이스 카드 - 구성 가이드(영어)
이 구성 가이드는 항공전자 테스트 솔루션 요구사항에 부합하기 위해 항공전자 LRU의 인터페이스에 이용할 수 있는 PXI 모듈과 케이블에 대해 설명합니다.

구성 가이드 2017-10-12

Multi-Chassis Designer
이 인터랙티브 도구는 PXIe 및 AXIe 멀티섀시 시스템의 구성 및 설치를 도와줍니다.

구성 가이드 2017-06-29

High-Speed Digitizers - Selection Guide
This selection guide presents the range high-speed digitizer in AXIe, PXIea and PCIe form factor.

선택 가이드 2017-04-25

M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer - Configuration Guide
This configuration guide is a quick reference for configuring a PXIe Multiport Vector Network Analyzer.

구성 가이드 2017-03-07

PDF PDF 1.05 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

구성 가이드 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
M9392A PXI Microwave Vector Signal Analyzer - Configuration Guide
The M9392A configuration guide is a quick reference for configuring a PXI microwave vector signal analyzer.

구성 가이드 2013-12-13

M9362A-D01 - Configuration Guide
The configuration guide for the M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter contains a step-by-step process to help you configure and customize your multichannel PXI Vector Signal Analyzer system.

구성 가이드 2013-07-09

PDF PDF 867 KB
신호 발생기 선택 가이드 (영문)
키사이트는 베이스밴드에서 67 GHz 및 그 이상에서의 신호 발생기의 다양한 선택을 제공합니다. 기초부터 고급기능까지 각 발생기는 동급의 벤치 마크 성능을 제공합니다.

선택 가이드 2012-04-29

PXIe Optical Extenders for Instrumentation
Keysight's PXIe Optical Link Modules. Keysight's PXIe Optical Link Modules eliminate the need for expensive RF cables, large power amplifiers, remote hardware and difficult calibration routines.

구성 가이드 2012-04-25

PDF PDF 783 KB
모듈 선택 및 비교 가이드

선택 가이드 2009-06-23