이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-13 / 13

정렬방식:
M9168C/M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module 3D Model, STEP format
This is STEP format 3D Model of the M9168C and M9168E.

참조 가이드 2018-11-26

ZIP ZIP 2.43 MB
M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz - Technical Overview
This technical overview provides a description and technical specifications for the M9169E PXI switchable-input programmable step attenuator module, DC to 50 GHz.

기술 개요 2018-02-06

PDF PDF 330 KB
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module - Flyer
The Keysight M9170A attenuator/switch driver module provides drive control for programmable attenuators and EM or solid state switches.

브로셔 2018-01-10

PDF PDF 746 KB
M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module
This flyer provides product information and specifications for the M9168C PXI programmable step attenuator module.

브로셔 2018-01-10

PDF PDF 384 KB
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module
This configuration guide will help you configure your M9170A PXI attenuator/switch driver module with Keysight's RF & MW step attenuators and electromechanical switches.

구성 가이드 2018-01-10

M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module - Data Sheet
This data sheet provides product information and specifications for the M9170A PXI attenuator/switch driver module.

데이터시트 2018-01-10

PDF PDF 1.77 MB
M9168C/68E/69E PXI Programmable Step Attenuator Module Startup and Service Guide
Installation, verification, service and maintenance for M9168C/68E/69E.

사용자 매뉴얼 2015-07-31

PDF PDF 844 KB
애질런트 M9168C/E PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈 (영어)
Keysight M9168C PXI programmable step attenuator module based on the PXI hybrid platform, DC to 26.5 GHz. This data sheet provides product overview and detailed specifications.

데이터시트 2014-08-03

M9170A PXI Attenuator/Switch Driver - Demo Guide
This demonstration guide is intended to guide you through a step-by-step measurement procedure to quickly configure a switch or attenuator for a PXI system using the M9170A.

기본 데모 2014-05-23

PDF PDF 1.18 MB
2014 Global PXI Instrumentation Growth Excellence Leadership Award - Article Reprint
Frost & Sullivan honors Agilent as a growth leader in the PXI modular instrumentation market in 2014.

기사 2014-05-22

PDF PDF 598 KB
Achieve Measurement Accuracy and Flexibility in Your Microwave Test System Ap Note
The application note describes how to enhance measurement accuracy and flexibility in signal analysis by using the M9168C PXI programmable step attenuator module.

어플리케이션 노트 2012-08-24

M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module Startup and Service Guide
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module Startup and Service Guide

서비스 매뉴얼 2012-04-30

PDF PDF 1.07 MB
PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

기본 데모 2011-12-22