이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-8 / 8

정렬방식:
Keysight Technologies M9405A – User’s and Service Guide
The M9405A is a 1-slot, 1U PXIe Amplifier. The M9405A operates over a frequency range of 300 kHz to 26.5 or 50 GHz.

사용자 매뉴얼 2017-11-01

PDF PDF 1.41 MB
M9403A and M9404A User’s and Service Guide
The M9403A is a 2-slot, 3U PXIe RF to optical converter, modulating the RF signal onto a 1550 nm single mode optical signal. The M9404A is a one-slot, 3U PXIe Optical to RF converter, demodulating the optical signal and delivering the recovered RF signal to the output connector.

사용자 매뉴얼 2015-08-26

PDF PDF 955 KB
2014 Global PXI Instrumentation Growth Excellence Leadership Award - Article Reprint
Frost & Sullivan honors Agilent as a growth leader in the PXI modular instrumentation market in 2014.

기사 2014-05-22

PDF PDF 598 KB
M940xA PXIe Optical Extenders for Instrumentation
The M940xA is a family of PXI Optical Extenders with frequency coverage from 300 kHz to 26.5 GHz or 50 GHz.

데이터시트 2014-02-03

PDF PDF 4.33 MB
M9405A PXIe RF 앰프 – 사용자 가이드 및 서비스 가이드 (영어)
1슬롯, 1U PXIe 앰프인 M9405A는 300kHz~26.5GHz 또는 50GHz의 주파수 범위에서 작동합니다.

사용자 매뉴얼 2014-02-01

PXIe Optical Extenders for Instruments - Flyer
Keysight's PXIe Optical Link Modules. Keysight's PXIe Optical Link Modules eliminate the need for expensive RF cables, large power amplifiers, remote hardware and difficult calibration routines.

브로셔 2013-11-18

PDF PDF 332 KB
PXIe Optical Extenders for Instrumentation
Keysight's PXIe Optical Link Modules. Keysight's PXIe Optical Link Modules eliminate the need for expensive RF cables, large power amplifiers, remote hardware and difficult calibration routines.

구성 가이드 2012-04-25

PDF PDF 783 KB
PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

기본 데모 2011-12-22