이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-17 / 17

정렬방식:
M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter 10 MHz to 50 GHz - Data Sheet
The M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter is well suited for wideband signal capture where multiple channels are required and can be used to synchronously capture up to 4 signals in up to 1.5 GHz BW.

데이터시트 2018-05-03

M9352A PXI Amplifier Attenuator - Data Sheet
The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing excellent IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

데이터시트 2017-12-05

PDF PDF 2.40 MB
Keysight Technologies M9405A – User’s and Service Guide
The M9405A is a 1-slot, 1U PXIe Amplifier. The M9405A operates over a frequency range of 300 kHz to 26.5 or 50 GHz.

사용자 매뉴얼 2017-11-01

PDF PDF 1.41 MB
M9352A PXI Amplifier Attenuator User's and Service Guide
This document details the processes of receiving and installing the Keysight M9352A PXI Hybrid Quad Module, installing the required software, and verifying basic module operations.

사용자 매뉴얼 2016-09-01

PDF PDF 2.75 MB
M9362AD01-F26, -F40, -F50 PXIe 마이크로웨이브 쿼드 다운컨버터 시작 가이드 (영어)
M9362AD01-F26, -F40, -F50 PXIe 마이크로웨이브 쿼드 다운컨버터 시작 가이드 사용자의 포장 해제, 검사, 설치(소프트웨어 및 하드웨어), 계측기 연결 수행 및 작동 확인 방법을 설명합니다.

퀵스타트 가이드 2014-11-01

2014 Global PXI Instrumentation Growth Excellence Leadership Award - Article Reprint
Frost & Sullivan honors Agilent as a growth leader in the PXI modular instrumentation market in 2014.

기사 2014-05-22

PDF PDF 598 KB
M940xA PXIe Optical Extenders for Instrumentation
The M940xA is a family of PXI Optical Extenders with frequency coverage from 300 kHz to 26.5 GHz or 50 GHz.

데이터시트 2014-02-03

PDF PDF 4.33 MB
M9405A PXIe RF 앰프 – 사용자 가이드 및 서비스 가이드 (영어)
1슬롯, 1U PXIe 앰프인 M9405A는 300kHz~26.5GHz 또는 50GHz의 주파수 범위에서 작동합니다.

사용자 매뉴얼 2014-02-01

M9392A PXI Vector Signal Analyzer - Data Sheet
M9392A PXI Microwave Vector Signal Analyzer data sheet provides specifications at an “instrument level” for the combination of five modules collectively known as M9392A.

데이터시트 2013-12-06

PDF PDF 2.90 MB
PXIe Optical Extenders for Instruments - Flyer
Keysight's PXIe Optical Link Modules. Keysight's PXIe Optical Link Modules eliminate the need for expensive RF cables, large power amplifiers, remote hardware and difficult calibration routines.

브로셔 2013-11-18

PDF PDF 332 KB
Wideband MIMO PXI Vector Signal Analyzer Multichannel Wideband Configuration White Paper
This white paper describes a wideband MIMO configuration of the Keysight PXI VSA with up to 8 synchronized channels of wideband capability at much higher speeds than oscilloscope based solutions.

어플리케이션 노트 2013-07-10

PDF PDF 11.24 MB
M9362A-D01 - Configuration Guide
The configuration guide for the M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter contains a step-by-step process to help you configure and customize your multichannel PXI Vector Signal Analyzer system.

구성 가이드 2013-07-09

PDF PDF 867 KB
M9362A-D01 PXIe Microwave Quad Downconverter - Flyer
The Keysight M9362AD01 is a PXIe 3-slot, 4-channel, coherent microwave downconverter with frequency coverage from 10 MHz to 26.5 GHz well suited for the A/D, wireless communications and radar markets.

브로셔 2012-11-14

PDF PDF 174 KB
Wideband MIMO PXI Vector Signal Analyzer - flyer
This flyer provides an overview of the Keysight Wideband MIMO PXI Vector Signal Analyzer configuration based on the M9362A-D01.

브로셔 2012-09-11

PDF PDF 257 KB
PXIe Optical Extenders for Instrumentation
Keysight's PXIe Optical Link Modules. Keysight's PXIe Optical Link Modules eliminate the need for expensive RF cables, large power amplifiers, remote hardware and difficult calibration routines.

구성 가이드 2012-04-25

PDF PDF 783 KB
M9352A PXI Amplifier Attenuator - Flyer
The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing excellent IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

브로셔 2012-02-10

PDF PDF 224 KB
PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

기본 데모 2011-12-22