이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-24 / 24

정렬방식:
M9410A/M9411A Service Pack Installation Instructions
Installation procedures to complete the service pack installation on a controller.

설치 매뉴얼 2019-11-01

PDF PDF 159 KB
Keysight Technologies V2802A Option M81 – User’s and Service Guide
The Keysight V2802A Option M81 is an eight channel LO Distribution Instrument. It is designed for use with Keysight M9381A PXI VSG and M9391A PXI VSA product family. It facilitates the time or phase synchronization of a multi-channel source or signal analyzer measurement system by allowing them to share the same LO signal.

사용자 매뉴얼 2019-10-01

PDF PDF 9.70 MB
M9393A Startup Guide
Startup Guide for the M9393A PXIe Vector Signal Analyzer. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and make a first measurement. Completing the steps in this guide, users should then refer to the Programming Guide and driver references to develop their interface to the instrument.

퀵스타트 가이드 2019-08-06

PDF PDF 9.85 MB
Keysight Technologies M9393AH01 – Product Note
The Keysight M9393AH01 is a standard M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer, Options B04, F18, M01, and WB1, that extends Band 0 (9 kHz - 3.6 GHz) to a maximum 1 GHz IF bandwidth capability. The 1 GHz IF bandwidth, centered around the frequency of 5.1 GHz, can be further digitized for analysis or processing in the time, frequency, or modulation domain for use with an external digitizer.

사용자 매뉴얼 2017-12-01

PDF PDF 8.38 MB
M9381A, M9380A, M9300A and M9391A Security Guide
This guide provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the M9381A, M9380A, M9300, and M9391A instruments.

사용자 매뉴얼 2017-02-01

PDF PDF 482.65 KB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer and M9381A PXIe Vector Signal Generator - Startup Guide
Startup Guide for the Keysight M9391A PXIe Vector Signal Analyzer and the Keysight M9381A PXIe Vector Signal Generator. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and make a first measurement. Completing the steps in this guide, users should then refer to the Programming Guide and driver references to develop their interface to the instrument

퀵스타트 가이드 2016-11-23

PDF PDF 66.49 MB
M9420A VXT Vector Transceiver Programmer's Guide
Programming information for the M9420A VXT vector transceiver.

프로그래밍 및 구문 가이드 2016-08-01

PDF PDF 2.56 MB
M9420A/21A IVI Driver Reference (.chm file)
Downloadable online documentation that contains details about the M9420A and M9421A IVI Driver.

도움말 파일 2016-07-13

IQ Analyzer Mode User’s & Programmer’s Reference for M9420A
User's and programmer's information for the IQ Analyzer mode when used with a M9420A VXT vector tranceiver.

사용자 매뉴얼 2016-06-01

PDF PDF 5.84 MB
IQ Analyzer Mode Help for M9420A/21A (.chm file)
Downloadable online documentation that contains details about the Mode and measurements in the Mode.

도움말 파일 2016-06-01

M9420A VXT Vector Transceiver Instrument Messages
Instrument message explanation for the M9420A VXT vector transceiver.

사용자 매뉴얼 2016-06-01

PDF PDF 2.64 MB
M9393A Programming Guide
Programming guide for individuals who write and run programs to control the M9393A VSA. Covers use of Visual Studio with the .NET Framework to write IVI-COM Console Applications in Visual C#. Includes sample programs and tutorials.

사용자 매뉴얼 2015-10-21

PDF PDF 2.17 MB
M9393A IVI Driver Reference
(Extract this zipped file to a local drive.) Reference documentation for the M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer IVI driver. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-10-21

ZIP ZIP 2.47 MB
M9393A Software Release Notes
Release notes for the M9393A PXIe Vector Signal Analyzer software. Includes details about enhancements and critical fixes.

릴리스 노트 2015-10-21

PDF PDF 517 KB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer LabVIEW - Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer LabVIEW driver. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-10-20

ZIP ZIP 2.80 MB
M9393A Soft Front Panel Help System
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer Soft Front Panel (SFP). Includes product introduction, tour of the SFP UI, how-to procedures (measurements, self-test, operational check, updates to software, hardware and firmware, etc.), and troubleshooting.

도움말 파일 2015-10-20

ZIP ZIP 5.83 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer LabVIEW - Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer LabVIEW driver. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-08-06

ZIP ZIP 6.24 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz Soft Front Panel - Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer Soft Front Panel (SFP). Includes product introduction, tour of the SFP UI, how-to procedures (connect to instruments and modules, check instrument status, conduct a self-test, conduct an operational check, perform alignments, reset to factory settings, and view and clear error conditions.)

도움말 파일 2015-08-06

ZIP ZIP 26.37 MB
M9391A Software Release Notes
Release notes for the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer software. Includes details about enhancements and critical fixes.

릴리스 노트 2015-08-06

PDF PDF 792 KB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer and M9381A PXIe Vector Signal Generator - Programming Guide
This programming guide is intended for individuals who write and run programs to control test-and measurement instruments. Specifically, in this programming guide, you will learn how to use Visual Studio 2008 with the .NET Framework to write IVI-COM Console Applications in Visual C#. Knowledge of Visual Studio 2008 with the .NET Framework and knowledge of the programming syntax for Visual C# is required.

프로그래밍 및 구문 가이드 2015-08-06

PDF PDF 4.41 MB
M9391A IVI Driver Reference
(Extract this zipped file to a local drive.) Reference documentation for the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer IVI driver. Includes detailed API documentation of all driver functions. Use in association with the Programming Guide.

도움말 파일 2015-08-04

ZIP ZIP 1.81 KB
M9420A VXT Vector Transceiver Getting Started Guide-Korean
Detail the processes of receiving and installing the modules of the Keysight M9420A VXT Vector Transceiver.

사용자 매뉴얼 2015-08-01

M9420A VXT Vector Tranceiver Source User's Guide
Source user's information for the M9420A VXT vector transceiver.

사용자 매뉴얼 2015-08-01

PDF PDF 1.90 MB
M9393A Security Guide
Provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the M9393A instrument, including the M9214A, M9308A, M9365A and M9300A modules.

사용자 매뉴얼 2014-11-13