이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-25 / 71

정렬방식:
Quantum Engineering Toolkit (QET) - Data Sheet
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

데이터시트 2019-06-28

Portable Multichannel/Multi-Module Streaming/Recording Solutions Using M9203A and PXIe RAID Storage
This application note explains how to construct a portable M9203A streaming solution, and suggests configurations that maximize streaming/recording performance for up to 8 channels.

어플리케이션 노트 2019-05-31

SCPI Programmer's Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes
This book is your guide to SCPI programming of the InfiniiVision M924xA PXIe oscilloscopes.

프로그래밍 및 구문 가이드 2019-05-15

CHM CHM 1.96 MB
SCPI Programmer's Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes (PDF)
This is a printable PDF version of the InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes SCPI Programmer's Guide.

프로그래밍 및 구문 가이드 2019-05-15

PDF PDF 8.12 MB
Soft Front Panel (SFP) User's Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes
This guide shows how to use the InfiniiVision M9241/42/43A PXIe oscilloscope's Soft Front Panel (SFP) user interface.

사용자 매뉴얼 2019-05-01

CHM CHM 4.96 MB
Startup Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes
Details the processes of receiving and installing the Keysight M9241/42/43A PXIe oscilloscope modules and the Keysight M9240A AutoProbe power module.

사용자 매뉴얼 2019-05-01

PDF PDF 1.89 MB
Soft Front Panel (SFP) User's Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes (PDF)
This guide shows how to use the InfiniiVision M9241/42/43A PXIe oscilloscope's Soft Front Panel (SFP) user interface.

사용자 매뉴얼 2019-05-01

PDF PDF 5.77 MB
오토모티브 이더넷 솔루션 - 브로셔(영어)
이 브로셔는 키사이트의 오토모티브 이더넷 측정 솔루션에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

브로셔 2019-04-24

PDF PDF 1.99 MB
Quantum Engineering Toolkit (QET) - Solution Brief
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

솔루션 개요 2019-01-09

IVI Driver API Reference for InfiniiVision Oscilloscopes
This API reference is for the AgInfiniiVision IVI driver.

프로그래밍 및 구문 가이드 2019-01-04

CHM CHM 4.70 MB
M8121A 12 Gsa/s Streaming Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M8121A uses a different approach: Instead of a built-in memory, it offers a full rate optical streaming interface (ODI) to supply the samples to the DAC at up to 12 GSa/s, which enables infinitely long scenarios to be generated with up to approx. 5 GHz of modulation bandwidth.

데이터시트 2018-12-10

PDF PDF 2.38 MB
M32xxA/M33xxA Arbitrary Wavefom Generators User's Guide
Product and user's information for the M32xxA and M33xxa arbitrary waveform generators. EN - English (U.S.)

사용자 매뉴얼 2018-12-01

PDF PDF 9.04 MB
고속 디지타이저 기술 전문성(영어)
이 브로셔는 측정 충실도 개선, 측정 처리율 향상, 총소유비용(TCO) 절감 등 Keysight High-Speed Digitizer Technology가 제공하는 부가가치에 대해 소개합니다.

브로셔 2018-11-13

PDF PDF 9.13 MB
M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
This datasheet presents the M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver, 2 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC to 2 GHz bandwidth

데이터시트 2018-11-06

Testing Automotive DC-DC converter with Keysight TS-8989 - Application Note
This paper discusses emulation of input signals, load simulations and measurements for testing high-power automotive DC-DC converter electronic control units and the TS-8989 functional tester.

어플리케이션 노트 2018-04-12

PDF PDF 781 KB
M9203A PXIe Digitizer – User’s manual (CHM file)
(Save file to computer before use) This help document is intended to provide in-depth information and reference material specific to your digitizer product.

사용자 매뉴얼 2018-03-14

M3100A PXIe Digitizer with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet
The M3102A are high-performance, high-bandwidth digitizers with an advanced data acquisition system (DAQ).

데이터시트 2018-02-20

PDF PDF 1021 KB
M3102A PXIe Digitizers with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet
Technical specifications and ordering information for the M3102A PXIe Digitizers with optional real-time sequencing and FPGA programming.

데이터시트 2018-02-20

PDF PDF 991 KB
M3300A PXIe Arbitrary Waveform Generator/Digitizer with Optional Real-Time Sequencing & FPGA Program
The M3300A combines high-performance with arbitrary waveform generator channels and digitizer channels in the same module providing the ideal tool for testing and prototyping in control or communications applications.

데이터시트 2018-02-20

PDF PDF 1.41 MB
M3302A PXIe Arbitrary Waveform Generator/Digitizer with Optional Real-Time Sequencing & FPGA Program
Technical specifications and ordering infroamtion for the M3302A PXIe Arbitrary Waveform Generator and Digitizer combination with optional real-time sequencing and FPGA programming.

데이터시트 2018-02-20

PDF PDF 1.35 MB
LabVIEW Driver API Reference for InfiniiVision Oscilloscopes
This API reference is for the LabVIEW driver for the Keysight InfiniiVision oscilloscopes.

프로그래밍 및 구문 가이드 2018-02-01

CHM CHM 1.24 MB
M9217A PXIe Single-Slot 2-Channel Isolated Digitizer - Data Sheet
With its built-in peak voltage protection of up to 400 V, the M9217A is ideal for analyzing high-voltage and transient signals as seen in automotive, mechatronics and aerospace defense applications.

데이터시트 2017-12-01

FPGA Implementation of a LUT-Based Input Processing - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). It implements a piecewise first-order linear approximation of a nonlinear function.

어플리케이션 노트 2017-12-01

FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

어플리케이션 노트 2017-12-01

PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB

1 2 3 다음