이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-25 / 42

정렬방식:
Quantum Engineering Toolkit (QET) - Data Sheet
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

데이터시트 2019-06-28

Quantum Engineering Toolkit (QET) - Solution Brief
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

솔루션 개요 2019-01-09

IOLS Technical Data Sheet

기술 개요 2018-11-02

PDF PDF 2.74 MB
BG 1000A API Reference
The BG1000A allows you to perform different types of measurement using data captured from instruments such as audio analyzer, digitizer and so forth. This Help File describes the .NET API libraries.

도움말 파일 2018-09-20

HTML HTML 3.28 MB
BG1000A Audio Measurement Library - Technical Overview
BG1000A Audio Measurement Library provides powerful audio analysis functions for software developers. It allows users to perform complex audio measurements using data captured from Audio Analyzer, Digitizer and other hardware. It enables fast and easy software development of any applications which require audio analysis.

기술 개요 2018-08-15

PDF PDF 177 KB
PathWave FPGA 프로그래밍 환경
PathWave FPGA는 FPGA 기술 수준에 관계 없이 모든 엔지니어가 다양한 키사이트 계측기에 로직, 제어 및 조합 루틴을 추가할 수 있도록 해줍니다.

데이터시트 2018-06-13

PathWave FPGA 유튜브 동영상
키사이트 EEsof EDA 유튜브 채널의 PathWave FPGA 동영상 라이브러리 재생 목록

기본 데모 2018-03-26

FPGA Implementation of a LUT-Based Input Processing - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). It implements a piecewise first-order linear approximation of a nonlinear function.

어플리케이션 노트 2017-12-01

S8900A PA Test Solution - Technical Overview
This S8900A PA Test Solution introduces the next generation software for testing RF power amplifiers/front end modules (PA/FEM) for wireless mobile devices.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 4.76 MB
FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

어플리케이션 노트 2017-12-01

Quantum Researchers Toolkit + Labber - S5060A Solution Brief
Overview of solutions for researchers in quantum information systems identifying and improving the performance of single quantum bit (qubit) and multi-qubit architectures. Solutions includes modular instrumentation and Labber software.

솔루션 개요 2017-08-04

M3602A FPGA Design Environment User Documentation (webhelp)
Product and user information for the Keysight M3602A FPGA Design Environment.

도움말 파일 2017-03-29

M3602A FPGA Design Environment User's Guide
User's information for the M3602A FPGA design environment.

사용자 매뉴얼 2017-03-01

PDF PDF 5.91 MB
M3601A HVI Design Environment User Documentation (webhelp)
Product and user information for the Keysight M3601A HVI Design Environment.

도움말 파일 2017-02-27

M3601A HVI 설계 환경 사용자 가이드 (영어)
M3601A용 HVI 설계 환경 제품 및 사용자 가이드

사용자 매뉴얼 2017-02-01

FPGA Implementation of a Digital-PLL Using FPGAflow - Application Note
This application note demonstrates the capabilities of Keysight M3300A AWG and digitizer PXIe combo module to implement closed-loop controls

어플리케이션 노트 2017-01-05

MIPI® RFFE 및 SPI 버스 테스트 기법으로 PA/FEM 콤포넌트 테스트 효율성 증가 (영어)
S8900A PA 테스트 솔루션은 무선 모바일 디바이스용 RF 전력 앰프/프런트 엔드 모듈(PA/FEM)을 테스트하기 위한 차세대 소프트웨어를 소개합니다.

어플리케이션 노트 2016-12-16

2014 Global PXI Instrumentation Growth Excellence Leadership Award - Article Reprint
Frost & Sullivan honors Agilent as a growth leader in the PXI modular instrumentation market in 2014.

기사 2014-05-22

PDF PDF 598 KB
소프트웨어 지원 정책
Keysight T&M Toolkit, IO Libraries Suite, Fault Detective, License Manager 소프트웨어 지원 정책

기술 개요 2014-03-08

RS-232 Troubleshooting - Application Note
In the course of dealing with personal computers, you may use the RS-232 serial interface. This application note will describe RS-232 at a basic level, with an orientation towards Windows®- based instrument programming.

어플리케이션 노트 2013-07-31

PDF PDF 111 KB
PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

기본 데모 2011-12-22

Building Hybrid Test Systems. Ensuring success in two common development scenarios - Application Not
Application Note 1465-33. When you migrate to a hybrid system that includes LXI along with GPIB, VXI, PXI, or any other architecture, two scenarios are most typical, minimum development time and maximum overall performance

어플리케이션 노트 2008-10-15

Using COM-based Formatted I/O In Microsoft Visual Basic 6 - Application Note
SCPI-based instrument communication in Microsoft Visual Basic has often been counterintuitive to programmers familiar with the VB I/O facilities. The VISA COM I/O provides a formatted I/O library that works especially well in VB.

어플리케이션 노트 2007-04-18

PDF PDF 153 KB
Programming Considerations for using VISA with Visual Basic 6 - Application Note
This short paper describes how to develop Visual Basic applications using VISA for instrument I/O.

어플리케이션 노트 2007-03-30

PDF PDF 125 KB
The Programming of USB Instruments - Application Note
This article provides information setting up a test system with USB instruments and how to program using VISA IO Library software. The T&M USB protocol specifications, and how these protocol specifications make use of USB endpoints, are included.

어플리케이션 노트 2007-03-30

PDF PDF 2.44 MB

1 2 다음