이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-25 / 581

정렬방식:
KS2201A User Manual
KS2201A PathWave Test Sync Executive User Manual.

사용자 매뉴얼 2020-09-18

PDF PDF 8.32 MB
M9614A and M9615A PXIe 5-Channel Precision Source/Measure Units
This product fact sheet provides an overview of Keysight M9614A and M9615A PXIe 5-Channel precision source/measure units, 500 kSa/s, 100 pA/10 pA, 30 V, 500 mA.

브로셔 2020-09-17

KS2201A Release Notes
KS2201A PathWave Test Sync Executive Release Notes for version 2020.

릴리스 노트 2020-09-16

PDF PDF 2.58 MB
M9602A and M9603A PXIe Precision Source/Measure Units - Startup Guide
Provides the product instruction and the installation procedure of the Keysight M9602A and M9603A PXIe Precision Source/Measure Units.

설치 매뉴얼 2020-09-01

PDF PDF 2.47 MB
M9410A Vector Transceivers MIMO Measurement Demonstration
Learn how to make a MIMO measurement using the M9410A Vector Transceiver.

기본 데모 2020-08-30

M3102A PXIe Digitizers with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet
Technical specifications and ordering information for the M3102A PXIe Digitizers with optional real-time sequencing and FPGA programming.

데이터시트 2020-08-28

PDF PDF 805 KB
M9602 and M9603A PXIe Precision Source/Measure Units
This is a new datasheet for M9602/03A PXIe Precision Source/Measure Units.

데이터시트 2020-08-26

Keysight M9164A/B/C and M9165A/B/C Startup and Service Guide
Keysight M9164A/B/C and M9165A/B/C PXIe Solid State Switch Module Startup and Service Guide

퀵스타트 가이드 2020-08-25

PDF PDF 1.03 MB
Understanding the Differences Between Oscilloscopes and Digitizers for Wideband Signal Acquisitions
This white paper compares the use of oscilloscopes and wideband digitizers for wideband signal applications.

어플리케이션 노트 2020-08-19

PDF PDF 8.51 MB
SD1 3.x Software Compatibility Flow — Quick Reference
Quick reference to meet compatibility requirements for SD1 3.x software.

참조 가이드 2020-08-17

PDF PDF 104 KB
SD1 3.x Software Startup Guide
This document helps you get started with and serves as a guide for the required preliminary setup followed by procedures to install the SD1 3.x software along with its extended components.

퀵스타트 가이드 2020-08-17

PDF PDF 2.30 MB
SD1 3.x Software for M310xA / M330xA Digitizers User's Guide
This document describes the concepts with respect to PXIe Digitizers and explains how to use the SD1 3.x SFPs / SD1 3.x API to make the M310xA / M330xA cards operational. It also explains SD1 3.x software support with KS2201A PathWave Test Sync Executive software and BSP for KF9000A PathWave FPGA.

사용자 매뉴얼 2020-08-17

PDF PDF 3.23 MB
SD1 3.x Software for M320xA / M330xA Arbitrary Waveform Generators User's Guide
This document describes the concepts with respect to PXIe AWGs and explains how to use the SD1 3.x SFPs / SD1 3.x API to make the M320xA / M330xA cards operational. It also explains SD1 3.x software support with KS2201A PathWave Test Sync Executive software and BSP for KF9000A PathWave FPGA.

사용자 매뉴얼 2020-08-17

PDF PDF 5.40 MB
M9300A PXIe Frequency Reference - Data sheet
This data sheet describes the M9300A PXIe frequency reference capabilities and it's modular advantages.

데이터시트 2020-08-17

PDF PDF 1.03 MB
Multi-Channel Sync Playback using M32xxA Arbitrary Waveform Generators
In KS2201A - Programming Example 1, PathWave Test Sync Executive is used to program multiple M3xxxA AWGs to synchronously output first a FP (Front Panel) trigger pulse and afterwards a previously queued waveform.

프로그래밍 및 구문 가이드 2020-08-15

PDF PDF 4.91 MB
Synchronous Mixed-Signal Measurements using M3xxxA PXI Instruments
In KS2201A - Programming Example 2, an M3102A digitizer performs sequenced acquisition of heterogeneous signals generated by multiple M320xA arbitrary waveform generators (AWGs).

프로그래밍 및 구문 가이드 2020-08-15

PDF PDF 5.13 MB
PathWave Test Sync Executive: Integration with PathWave FPGA
KS2201A - Programming Example 3 shows a demonstration of how to integrate PathWave Test Sync Executive and PathWave FPGA software.

프로그래밍 및 구문 가이드 2020-08-15

PDF PDF 3.34 MB
PathWave Test Sync Executive: Real-Time Pulsed Characterization of a Device-Under-Test
In KS2201A - Programming Example 4, an M3202A AWG and an M3102A digitizer are used to perform a real-time pulsed characterization experiment on a Device-Under-Test (DUT).

프로그래밍 및 구문 가이드 2020-08-15

PDF PDF 4.35 MB
PathWave Test Sync Executive: Transitioning from M3601A to KS2201A
Translate an existing project designed with M3601A HVI into an equivalent implementation based on the HVI Python API provided by KS2201A.

참조 가이드 2020-08-15

PDF PDF 2.34 MB
M9601A/M9614A/M9615A PXIe Precision Source/Measure Units - Online Help
Contains Soft Front Panel, IVI.NET, IVI-C, and LabVIEW online-help files for M9600A PXIe SMU modules

도움말 파일 2020-08-14

ZIP ZIP 5.85 MB
M9614 and M9615A PXIe 5-Channel Precision Source/Measure Units - Startup Guide
Provides the product instruction and the installation procedure of the Keysight M9614A/M9615A PXIe 5-Channel Precision Source/Measure Unit.

설치 매뉴얼 2020-08-14

PDF PDF 2.31 MB
M9506A-BC1 OSS License Information
M9506A-BC1 OSS License Information

기술 개요 2020-08-01

TXT TXT 617 KB
M9614A and M9615A PXIe 5-Channel Precision Source/Measure Units
The single-slot PXIe SMUs are meant for broad applications requiring high channel density with wide output up to 30 V/500 mA and fast throughput at a low cost per channel.

데이터시트 2020-07-10

M9290A CXA-m PXIe X-Series Signal Analyzer - Configuration Guide
The CXA-m PXIe signal analyzer configuration guide contains information to help you configure your M9290A to meet your specific requirements.

구성 가이드 2020-07-09

PDF PDF 2.36 MB
M9379A RF Amplifier - Data Sheet
The Keysight M9379A PXI RF Amp including two amplifiers, RF switches and a programmable step attenuator is designed to operate with the Keysight M9485A PXIe Vector Network Analyzer (VNA).

데이터시트 2020-07-03

PDF PDF 1.38 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음