이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

1-25 / 547

정렬방식:
M3300A PXIe Arbitrary Waveform Generator/Digitizer with Optional Real-Time Sequencing & FPGA Program
The M3300A combines high-performance with arbitrary waveform generator channels and digitizer channels in the same module providing the ideal tool for testing and prototyping in control or communications applications.

데이터시트 2019-11-08

PDF PDF 1.91 MB
M8121A 12 Gsa/s Streaming Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M8121A uses a different approach: Instead of a built-in memory, it offers a full rate optical streaming interface (ODI) to supply the samples to the DAC at up to 12 GSa/s, which enables infinitely long scenarios to be generated with up to approx. 5 GHz of modulation bandwidth.

데이터시트 2019-11-06

PDF PDF 1.02 MB
M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA
This configuration guide shows how to make a standard configuration of the M9601A precision SMU

구성 가이드 2019-11-06

PDF PDF 665 KB
M9601A PXIe Precision SMU - Data Sheet
This data sheet shows the technical specification of the M9601A PXIe precision SMU

데이터시트 2019-11-06

PDF PDF 1.40 MB
M3202A PXIe Arbitrary Waveform Generator with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming
Technical specifications and ordering information for the M3202A PXIe Arbitrary Waveform Generator with optional real-time sequencing and FPGA programming.

데이터시트 2019-11-06

PDF PDF 1.78 MB
M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
This datasheet presents the M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver, 2 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC to 2 GHz bandwidth

데이터시트 2019-11-01

M9037A PXIe Embedded Controller - Data Sheet
The Keysight Technologies M9037A is a PXIe Embedded Controller - 2.4 GHz Quad Core, 16 GB

데이터시트 2019-10-31

M3201A PXIe Arbitrary Waveform Generator with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming
Technical specifications and ordering information for the M3201A PXIe Arbitrary Waveform Generator with optional real-time sequencing and FPGA programming

데이터시트 2019-10-31

PDF PDF 1.74 MB
M9601A PXIe Precision SMU – Startup Guide
Provides the product instruction and the installation procedure of the Keysight M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit.

설치 매뉴얼 2019-10-31

PDF PDF 2.47 MB
M3302A PXIe Arbitrary Waveform Generator/Digitizer with Optional Real-Time Sequencing & FPGA Program
Technical specifications and ordering infroamtion for the M3302A PXIe Arbitrary Waveform Generator and Digitizer combination with optional real-time sequencing and FPGA programming.

데이터시트 2019-10-31

PDF PDF 1.87 MB
M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer - Data Sheet
This literature describes the technical specifications for the M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer.

데이터시트 2019-10-31

PDF PDF 4.58 MB
M3102A PXIe Digitizers with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet
Technical specifications and ordering information for the M3102A PXIe Digitizers with optional real-time sequencing and FPGA programming.

데이터시트 2019-10-31

PDF PDF 1.54 MB
M3100A PXIe Digitizer with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming - Data Sheet
The M3102A are high-performance, high-bandwidth digitizers with an advanced data acquisition system (DAQ).

데이터시트 2019-10-31

PDF PDF 1.53 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2019-10-14

Keysight PXIe Chassis Cooling Guidelines - White Paper
Module temperatures in a PXI system can impact operating conditions. It’s important to actively manage the environment inside your chassis.

어플리케이션 노트 2019-10-14

PDF PDF 702 KB
M9185A PXI Isolated D/A Converter
The M9185A is a digital/analog converter that can supply high voltage levels in parallel of up to eight or 16 channels. Each channel can provide up to 16 V as stimulus to the device under test.

데이터시트 2019-10-10

Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9514A AXIe Chassis.

기술 개요 2019-10-08

PDF PDF 728 KB
Keysight Technologies V2802A Option M81 – User’s and Service Guide
The Keysight V2802A Option M81 is an eight channel LO Distribution Instrument. It is designed for use with Keysight M9381A PXI VSG and M9391A PXI VSA product family. It facilitates the time or phase synchronization of a multi-channel source or signal analyzer measurement system by allowing them to share the same LO signal.

사용자 매뉴얼 2019-10-01

PDF PDF 9.70 MB
PXI and AXIe Products and Solutions Catalog
Catalog for PXI and AXIe Products and Solutions

카탈로그 2019-09-20

PDF PDF 15.30 MB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

브로셔 2019-09-19

PDF PDF 2.95 MB
Interface Modules and Adapters for PXI and AXIe Systems - Data Sheet
This document provides technical specifications, characteristics and other information about the series of PCIe host desktop adapters and PXI chassis system and cable modules

데이터시트 2019-08-26

M9393A Startup Guide
Startup Guide for the M9393A PXIe Vector Signal Analyzer. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and make a first measurement. Completing the steps in this guide, users should then refer to the Programming Guide and driver references to develop their interface to the instrument.

퀵스타트 가이드 2019-08-06

PDF PDF 9.85 MB
Quantum Engineering Toolkit (QET) - Data Sheet
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

데이터시트 2019-06-28

M9485A Security Feature
This guide provides the security feature and volatility information for the PXI modules of M9376A, M9377A, M9378A/B, M9340A

참조 가이드 2019-06-07

PDF PDF 125 KB
Modular Arbitrary Waveform Generator Startup Guide
Includes procedures to help you unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and troubleshoot your product.

퀵스타트 가이드 2019-06-07

PDF PDF 4.10 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음