이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

76-100 / 550

정렬방식:
M9290A CXA-m PXIe X-Series Signal Analyzer - Configuration Guide
The CXA-m PXIe signal analyzer configuration guide contains information to help you configure your M9290A to meet your specific requirements.

구성 가이드 2018-09-13

PDF PDF 2.37 MB
PXIe Chassis Family Startup Guide
Installation and startup information for the PXIe Chassis Family

퀵스타트 가이드 2018-09-06

PDF PDF 2.51 MB
PXIe Chassis Family User Guide
This 150 page PDF document tells you how to use the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe Chassis.

사용자 매뉴얼 2018-09-06

PDF PDF 16.09 MB
Keysight PXIe Chassis Fan Control Tool
Download this zipped folder containing the Fan Control Tool. The Fan Control Tool is a command line executable that controls the fan speed in a Keysight PXIe chassis. For many applications, the default chassis fan speed provides more cooling than required at the extra cost of fan noise. By changing the configuration from the default, you can significantly reduce fan noise. Use the Fan Control Tool to monitor the chassis temperatures and fan speeds to determine a balance of fan noise and cooling performance. After finding the appropriate setting, you can set the controller to run this tool and apply your setting every time the device boots up. Documentation and source code included.

분석 툴 2018-09-05

ZIP ZIP 15.98 MB
BG1000A Audio Measurement Library - Technical Overview
BG1000A Audio Measurement Library provides powerful audio analysis functions for software developers. It allows users to perform complex audio measurements using data captured from Audio Analyzer, Digitizer and other hardware. It enables fast and easy software development of any applications which require audio analysis.

기술 개요 2018-08-15

PDF PDF 177 KB
M9186A PXI Voltage Current Souce Data Sheet
The M9186A is a two-slot, PXI based V/I source module that enables the sourcing of a voltage and measurement of the resultant current, or sourcing a current and measuring the resultant voltage.

데이터시트 2018-08-06

PathWave FPGA 프로그래밍 환경
PathWave FPGA는 FPGA 기술 수준에 관계 없이 모든 엔지니어가 다양한 키사이트 계측기에 로직, 제어 및 조합 루틴을 추가할 수 있도록 해줍니다.

데이터시트 2018-06-13

Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram
Download this zipped PDF of the Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram and view using Adobe Reader. If you open the PDF using a browser, you can’t use the interactive features. This document provides detailed diagrams and descriptions of the structure, functions, and features of the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe chassis. The Interactive Block Diagram is amazing and informative interactive media.

작동 매뉴얼 2018-05-31

ZIP ZIP 3.87 MB
Design and Test Solutions for the Internet of Things - Solution Brochure
Develop mission-critical IoT devices to withstand the rigors of the real world—with flexible, high-performance design, test and security platforms.

브로셔 2018-05-16

AVI AVI 7.86 MB
PXI Vector Network Analyzer Series - Brochure
For basic S-parameter measurements, the M937xA VNA provides the right mix of speed, performance and footprint to help you drive down the size of test.

브로셔 2018-05-15

PDF PDF 3.59 MB
M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter 10 MHz to 50 GHz - Data Sheet
The M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter is well suited for wideband signal capture where multiple channels are required and can be used to synchronously capture up to 4 signals in up to 1.5 GHz BW.

데이터시트 2018-05-03

PXIe Chassis Family Security Guide
The security guide explains the procedure for declassifying the chassis.

참조 가이드 2018-05-03

PDF PDF 997 KB
PXIe Chassis Specification Guide
This 24 page PDF document contains detailed technical specifications and characteristics of the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe Chassis.

데이터시트 2018-05-03

PDF PDF 827 KB
5G Network Mobile Field Testing
Wideband tracking antennas for mobile full directional FFT-based spectrum analysis of 5G Networks from Keysight Technologies and TA Engineering, Inc.

솔루션 개요 2018-05-01

Testing Automotive DC-DC converter with Keysight TS-8989 - Application Note
This paper discusses emulation of input signals, load simulations and measurements for testing high-power automotive DC-DC converter electronic control units and the TS-8989 functional tester.

어플리케이션 노트 2018-04-12

PDF PDF 781 KB
PathWave FPGA 유튜브 동영상
키사이트 EEsof EDA 유튜브 채널의 PathWave FPGA 동영상 라이브러리 재생 목록

기본 데모 2018-03-26

M9203A PXIe Digitizer – User’s manual (CHM file)
(Save file to computer before use) This help document is intended to provide in-depth information and reference material specific to your digitizer product.

사용자 매뉴얼 2018-03-14

Y1271A Rack Kit Installation Note
Instructions for installing the M9010A PXIe Chassis in a rack using the rack installation kit.

설치 매뉴얼 2018-03-01

PDF PDF 2.01 MB
M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit - Data Sheet
Data Sheet and specifications for the M911A PXIe high-speed source measurement unit.

데이터시트 2018-02-21

M9195A PXIe Digital Stimulus/Response Soft Front Panel
Background and how-to-use information on the module's Soft Front Panel.

도움말 파일 2018-02-20

CHM CHM 24.54 MB
M9195B PXIe Digital Stimulus/Response LabVIEW Driver Help
Help file for the KtMDsr LabVIEW Driver.

도움말 파일 2018-02-20

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

브로셔 2018-02-13

PDF PDF 900 KB
M9195A/B PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 ch. - User Guide
Usage, configuration, and service information for the M9195A and M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU module.

사용자 매뉴얼 2018-02-08

PDF PDF 3.68 MB
M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 ch. - Security Guide
Provides declassification instructions for the M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU module.

퀵스타트 가이드 2018-02-08

PDF PDF 878 KB
M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 ch. - Specification Guide
Provides a history of specifications (if they change) by serial number for the M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU module.

사용자 매뉴얼 2018-02-08

PDF PDF 990 KB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음