이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

251-275 / 544

정렬방식:
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer LabVIEW - Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer LabVIEW driver. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-10-20

ZIP ZIP 2.80 MB
M9393A Soft Front Panel Help System
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer Soft Front Panel (SFP). Includes product introduction, tour of the SFP UI, how-to procedures (measurements, self-test, operational check, updates to software, hardware and firmware, etc.), and troubleshooting.

도움말 파일 2015-10-20

ZIP ZIP 5.83 MB
LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution Startup Guide
Startup Guide for the Keysight LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), program and perform instrument measurements.

퀵스타트 가이드 2015-10-19

PDF PDF 45.57 MB
MD1 Soft Front Panel Help System - Help File
(Save file to computer before use) Help system for the MD1 Soft Front Panel (SFP). LabVIEW driver for MD1 digitizers. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-10-15

CHM CHM 9.74 MB
LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution User’s Guide
User’s Guide for the Keysight LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution. Guides users to program and perform instrument measurements.

사용자 매뉴얼 2015-10-13

PDF PDF 1.60 MB
M9330A, M9331A, N6030A, N6031A, N6032A, N6033A Security Guide
Provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the instrument.

사용자 매뉴얼 2015-10-08

PDF PDF 85 KB
M9217A PXIe Digitizer Soft Front Panel Help File
M9217A PXIe Single-Slot 2-Channel Isolated Digitizer Soft Front Panel Help File

도움말 파일 2015-10-01

CHM CHM 828 KB
M9217A PXIe Digitizer Labview Driver Help File
M9217A PXIe Single-Slot 2-Channel Isolated Digitizer Labview Driver Help File

도움말 파일 2015-10-01

CHM CHM 523 KB
M9217A PXIe Digitizer IVI Driver Help File
M9217A PXIe Single-Slot 2-Channel Isolated Digitizer IVI Driver Help File

도움말 파일 2015-10-01

CHM CHM 1.24 MB
Increase Power Amplifier Test Throughput with the Keysight PXIe Vector Signal Analyzer and Generator
This application note overview provides an overview of the challenges and recommended solutions to increase the speed of power amplifier test.

어플리케이션 노트 2015-09-27

Keysight Software - Brochure
Il software Keysight è conoscenza scaricabile. Dalla prima simulazione alla consegna del primo prodotto al cliente, offriamo ai vostri tecnici gli strumenti che servono per accelerare la trasformazione dei dati raccolti in informazioni utili per prendere decisioni.

브로셔 2015-09-22

PDF PDF 666 KB
Keysight Technologies Introduces Industry’s Highest Performance PXIe Multiport Vector Network Analyz

보도자료 2015-09-22

M9451A PXIe Measurement Accelerator Startup Guide
Startup Guide for the Keysight M9451A PXIe Measurement Accelerator. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and troubleshoot your product.

퀵스타트 가이드 2015-09-09

PDF PDF 3.91 MB
M9451A Release Notes
Release notes for the M9451A PXIe Measurement Accelerator software includes details about enhancements and critical fixes.

릴리스 노트 2015-09-09

PDF PDF 242.45 KB
KtMMAcc IVI Driver Reference
(Extract this zipped file to a local drive.) Reference documentation for the Keysight M9451A PXIe Measurement Accelerator IVI driver. Provides detailed documentation of the IVI-COM and IVI-C driver API functions, as well as information to help you get started with using the IVI drivers in your application development environment.

도움말 파일 2015-09-09

ZIP ZIP 6.28 MB
M9451A Predistortion and Envelope Tracking Measurement Accelerator Reference Guide
Reference Guide for the Keysight M9451A PXIe Measurement Accelerator. Includes concepts and processes to help you in conducting measurements using the DPD/ET option of Keysight M9451A PXIe Measurement Accelerator. Also includes an annotated block diagram.

참조 가이드 2015-09-09

PDF PDF 701.47 KB
M9451A DPD/ET Measurement Accelerator .NET API Reference
This API guide is intended for individuals who write and run programs to control test-and measurement instruments. Shows you how to use Visual Studio 2010 with the .NET Framework to write IVI-COM Console Applications in Visual C#.

도움말 파일 2015-09-09

ZIP ZIP 560 KB
M9451A PXIe Measurement Accelerator Soft Front Panel Help
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9451A PXIe Measurement Accelerator Soft Front Panel Help. Includes product introduction, tour of the SFP UI, how-to procedures (connect to instruments and modules, conduct a self-test, reset to factory settings, and view and clear error conditions.)

도움말 파일 2015-09-09

ZIP ZIP 1.35 MB
M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer Web Help (User Manual, Operation and Programming)
This browser based help system can be accessed through internet. The contents are the same as the latest HTML help. The M9485A help includes the information of Quick Start, Specification, Operation and Programming.

도움말 파일 2015-09-08

HTML HTML
M9403A and M9404A User’s and Service Guide
The M9403A is a 2-slot, 3U PXIe RF to optical converter, modulating the RF signal onto a 1550 nm single mode optical signal. The M9404A is a one-slot, 3U PXIe Optical to RF converter, demodulating the optical signal and delivering the recovered RF signal to the output connector.

사용자 매뉴얼 2015-08-26

PDF PDF 955 KB
Keysight Y1270A-301 Rack Mount Kit Installation Note
The Y1270A-301 rack-mount kit is used to install a M9018A chassis with an attached Y1270A frame into a standard 19" rack.

설치 매뉴얼 2015-08-21

PDF PDF 23.92 MB
Keysight Y1270A Front Panel Interfacing Kit For M9018A PXIe Chassis
The Keysight Y1270A front panel Interfacing kit for the M9018A PXIe chassis has been designed to protect the M9018A PXIe modules and their associated cabling. This installation note explains how to assemble connectors on the interfacing kit connector strip.

설치 매뉴얼 2015-08-21

PDF PDF 23.84 MB
J-BERT N4903B High-Performance Serial BERT - Data Sheet
This is a data sheet discussing the Keysight Technologies J-BERT N4903B High-Performance Serial BERT.

데이터시트 2015-08-11

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz Soft Front Panel - Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer Soft Front Panel (SFP). Includes product introduction, tour of the SFP UI, how-to procedures (connect to instruments and modules, check instrument status, conduct a self-test, conduct an operational check, perform alignments, reset to factory settings, and view and clear error conditions.)

도움말 파일 2015-08-06

ZIP ZIP 26.37 MB
M9300A LabVIEW Driver Reference
(Extract this zipped file to a local drive.) Reference documentation for the M9300A PXIe Frequency Reference IVI driver. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-08-06

ZIP ZIP 3.04 MB

이전 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 다음