이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

26-50 / 544

정렬방식:
Soft Front Panel (SFP) User's Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes
This guide shows how to use the InfiniiVision M9241/42/43A PXIe oscilloscope's Soft Front Panel (SFP) user interface.

사용자 매뉴얼 2019-05-01

CHM CHM 4.96 MB
오토모티브 이더넷 솔루션 - 브로셔(영어)
이 브로셔는 키사이트의 오토모티브 이더넷 측정 솔루션에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

브로셔 2019-04-24

PDF PDF 1.99 MB
Streamline Series USB Vector Network Analyzer P937xA 2-port, Up to 26.5 GHz - Configuration Guide
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

구성 가이드 2019-04-22

PDF PDF 838 KB
M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer - Data Sheet
This literature describes the technical specifications for the M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer.

데이터시트 2019-04-18

PDF PDF 4.39 MB
M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M9336A PXIe arbitrary waveform generator provides multiple independent or synchronized signal outputs with exceptional performance in a single PXIe slot.

데이터시트 2019-04-05

M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer - Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories, upgrade kits and compatible peripherals for the Keysight M980xA Series PXIe Vector Network Analyzer.

구성 가이드 2019-04-04

PDF PDF 4.31 MB
M9336A Multi-Module Waveform Synchronization - White Paper
This white paper describes how synchronize up to eight M9336A AWG PXIe modules for the generation of phase-coherent signals.

어플리케이션 노트 2019-03-26

PDF PDF 1.77 MB
LTE, LTE-Advanced FDD/TDD & NB-IoT/eMTC FDD X-Series Msmt. App, Multi-touch UI - Technical Overview
LTE, LTE-Advanced FDD/TDD, NB-IoT/eMTC FDD X-series measurement application for multi-touch X-Series signal analyzers. Learn more in this technical overview.

기술 개요 2019-03-04

M9341A PXIe Digital I/O - Data Sheet
The Keysight M9341A Digital I/O with the 24-bit digital I/O connector and triggering ports provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA) installed in the same PXI chassis

데이터시트 2019-02-25

PDF PDF 2.57 MB
M9018B and M9019A PXIe 18-slot chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9018B and M9019A PXIe 18-slot Chassis.

데이터시트 2019-02-18

M9010A PXIe 10-slot Chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9010A PXIe 10-slot, Gen 3 Chassis.

데이터시트 2019-01-18

Quantum Engineering Toolkit (QET) - Solution Brief
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

솔루션 개요 2019-01-09

IVI Driver API Reference for InfiniiVision Oscilloscopes
This API reference is for the AgInfiniiVision IVI driver.

프로그래밍 및 구문 가이드 2019-01-04

CHM CHM 4.70 MB
Remote PC PCIe Host Desktop Adapter Modules – Installation Guide
Installation Guide for the Gen3 PXIe Host Desktop Adapter modules. You are not required to install any software.

설치 매뉴얼 2019-01-01

PDF PDF 2.71 MB
PXIe System Modules and Cable Interface – Installation Guide
Installation Guide for the Gen3 PXIe cable interface modules. The Module software driver is required.

설치 매뉴얼 2019-01-01

PDF PDF 5.23 MB
M8121A 12 Gsa/s Streaming Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M8121A uses a different approach: Instead of a built-in memory, it offers a full rate optical streaming interface (ODI) to supply the samples to the DAC at up to 12 GSa/s, which enables infinitely long scenarios to be generated with up to approx. 5 GHz of modulation bandwidth.

데이터시트 2018-12-10

PDF PDF 2.38 MB
M32xxA/M33xxA Arbitrary Wavefom Generators User's Guide
Product and user's information for the M32xxA and M33xxa arbitrary waveform generators. EN - English (U.S.)

사용자 매뉴얼 2018-12-01

PDF PDF 9.04 MB
M9168C/M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module 3D Model, STEP format
This is STEP format 3D Model of the M9168C and M9168E.

참조 가이드 2018-11-26

ZIP ZIP 2.43 MB
고속 디지타이저 기술 전문성(영어)
이 브로셔는 측정 충실도 개선, 측정 처리율 향상, 총소유비용(TCO) 절감 등 Keysight High-Speed Digitizer Technology가 제공하는 부가가치에 대해 소개합니다.

브로셔 2018-11-13

PDF PDF 9.13 MB
M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet
This datasheet presents the M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver, 2 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC to 2 GHz bandwidth

데이터시트 2018-11-06

IOLS Technical Data Sheet

기술 개요 2018-11-02

PDF PDF 2.74 MB
Resolve PXIe and AXIe Chassis Communication Problems
This guide helps you understand and troubleshoot PXIe and AXIe chassis connectivity issues.

참조 가이드 2018-11-01

PDF PDF 2.51 MB
M937xA PXIe Vector Network Analyzer Modules - Data Sheet and Technical Specs
Data sheet and Technical Specs for the M937xA PXIe Vector Network Analyzer module.

데이터시트 2018-10-05

PDF PDF 1.90 MB
Modular Arbitrary Waveform Generator Security Guide
Modular Arbitrary Waveform Generator Security Guide

사용자 매뉴얼 2018-10-03

PDF PDF 77.54 MB
BG 1000A API Reference
The BG1000A allows you to perform different types of measurement using data captured from instruments such as audio analyzer, digitizer and so forth. This Help File describes the .NET API libraries.

도움말 파일 2018-09-20

HTML HTML 3.28 MB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음