이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

201-225 / 544

정렬방식:
M9300A Startup Guide
Startup Guide for the M9300A PXIe Frequency Reference. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and troubleshoot problems.

퀵스타트 가이드 2016-11-22

PDF PDF 7.06 MB
M9379A PXIe RF Amp Module SFP Web Help (User Manual)
This browser based help system can be accessed through internet. The contents are the same as the latest HTML help. The M9379A SFP help includes the information for M9379A standalone operation.

도움말 파일 2016-11-18

HTML HTML
M9005A PXIe 5-slot chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9005A PXIe 5-slot chassis.

데이터시트 2016-11-09

M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications for the PXI M9485A PXIe Vector Network Analyzer. This also includes M9376A PXIe VNA Receiver and M9340A PXIe Distributor technical specifications.

데이터시트 2016-11-02

PDF PDF 3.90 MB
M9379A RF Amplifier - Data Sheet
The Keysight M9379A PXI RF Amp including two amplifiers, RF switches and a programmable step attenuator is designed to operate with the Keysight M9485A PXIe Vector Network Analyzer (VNA).

데이터시트 2016-10-18

PDF PDF 1.67 MB
M9018A Memory Information and Procedures
M9018A, M9021A Memory Information and declassification procedures.

참조 가이드 2016-10-01

PDF PDF 129 KB
M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Product Fact Sheet
The CXA-m PXIe signal analyzer offers fully-specified performance up to 26.5 GHz with a rich set of measurement capabilities in a modular format.

브로셔 2016-09-07

PDF PDF 499 KB
M9352A PXI Amplifier Attenuator User's and Service Guide
This document details the processes of receiving and installing the Keysight M9352A PXI Hybrid Quad Module, installing the required software, and verifying basic module operations.

사용자 매뉴얼 2016-09-01

PDF PDF 2.75 MB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Solution Brochure
This brochure describes the hardware, software and services components of the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution

브로셔 2016-08-01

PDF PDF 3.70 MB
M9420A VXT Vector Transceiver Programmer's Guide
Programming information for the M9420A VXT vector transceiver.

프로그래밍 및 구문 가이드 2016-08-01

PDF PDF 2.56 MB
M9203A Hardware Extension of 89600 VSA Software
Configuration & operation instructions for M9203A digitizer when used with 89600 VSA software

사용자 매뉴얼 2016-07-19

PDF PDF 333 KB
M9420A/21A IVI Driver Reference (.chm file)
Downloadable online documentation that contains details about the M9420A and M9421A IVI Driver.

도움말 파일 2016-07-13

M9005A PXIe Chassis User Guide
M9005A PXIe Chassis User Guide. Provides installation and use instructions.

사용자 매뉴얼 2016-07-01

PDF PDF 3.07 MB
M9192A DSR Pattern Editor and M9193A DSR Pattern Editor with Converters Help
Usage help for the M9192A DSR Pattern Editor and M9193A DSR Pattern Editor with Converters software.

도움말 파일 2016-06-13

IQ Analyzer Mode Help for M9420A/21A (.chm file)
Downloadable online documentation that contains details about the Mode and measurements in the Mode.

도움말 파일 2016-06-01

IQ Analyzer Mode User’s & Programmer’s Reference for M9420A
User's and programmer's information for the IQ Analyzer mode when used with a M9420A VXT vector tranceiver.

사용자 매뉴얼 2016-06-01

PDF PDF 5.84 MB
M9420A VXT Vector Transceiver Instrument Messages
Instrument message explanation for the M9420A VXT vector transceiver.

사용자 매뉴얼 2016-06-01

PDF PDF 2.64 MB
M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16-channel - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the M9195B digital stimulus/response with PMU.

데이터시트 2016-05-27

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

구성 가이드 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
M9018A PXIe Chassis Interactive - Block Diagram
Download this zipped PDF of the M9018A Interactive Block Diagram and view using Adobe Reader. If you open the PDF using a browser, you can’t use the interactive features. This document provides detailed diagrams and descriptions of the structure, functions, and features of the M9018A.

작동 매뉴얼 2016-05-10

키사이트테크놀로지스 소프트웨어 - 브로셔
키사이트 소프트웨어는 다운로드할 수 있는 전문 기술입니다. 최초 시뮬레이션에서부터 최초 고객 배송에 이르기 까지, 키사이트는 데이터와 정보를 실행 가능한 통찰력으로 가속화하는 데 필요한 도구를 제공하고 있습니다.

브로셔 2016-05-02

PDF PDF 7.39 MB
M9192A DSR Pattern Editor and M9193A DSR Pattern Editor with Converters Startup Guide
Describes installation and licensing of the Keysight M9192A DSR Pattern Editor and M9193A DSR Pattern Editor with Converters software.

퀵스타트 가이드 2016-05-01

MD2 LabVIEW Programming Information - Help File
(Save file to computer before use) This help document is intended to provide in-depth information and reference material for the Keysight MD2 LabVIEW Driver.

도움말 파일 2016-04-28

AgMD2 Driver, Software Migration Note
This document provides information on the migration of software applications from the AgMD1 to the newer AgMD2 driver.

릴리스 노트 2016-04-04

M9203A PXIe Wideband Digitizer - Startup Guide
This startup guide details the process of receiving and installing your modular Digitizer, installing the required software and verifying basic operation.

퀵스타트 가이드 2016-04-01

PDF PDF 3.65 MB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음