이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

176-200 / 544

정렬방식:
M3602A FPGA Design Environment User's Guide
User's information for the M3602A FPGA design environment.

사용자 매뉴얼 2017-03-01

PDF PDF 5.91 MB
Keysight PXIe Chassis Family Service Guide
Troubleshooting and diagnostics information for PXIe chasis

서비스 매뉴얼 2017-03-01

PDF PDF 1.70 MB
M9260A PXIe Audio Analyzer Module - Data Sheet
M9260A is a PXIe module designed for fast and high performance audio measurement. M9260A has ultra-low residual distortion of -107dB and 0.58% amplitude measurement accuracy.

데이터시트 2017-02-28

M31xxA and M33xxA Digitizers User Documentation (webhelp)
Online documentation that includes product and user's information.

도움말 파일 2017-02-27

M32xxA and M33xxA Arbitrary Waveform Gene User Documentation (webhelp)
Online documentation that includes product and user's information.

도움말 파일 2017-02-27

M3601A HVI Design Environment User Documentation (webhelp)
Product and user information for the Keysight M3601A HVI Design Environment.

도움말 파일 2017-02-27

Three new PXle Chassis - from low-cost to high-performance

보도자료 2017-02-22

Optimize your wideband test solution
download new application note: Optimize your wideband test solution

어플리케이션 노트 2017-02-21

M3102A/M3100A PXIe Digitizers with Optional Real-Time Sequencing and FPGA Programming
Technical overview for the M3102A and M3100A

기술 개요 2017-02-17

M3302A/M3300A PXIe Arbitrary Waveform Generator and Digitizer Combos
Technical overview for the M3302A and M3300A

기술 개요 2017-02-16

M9381A, M9380A, M9300A and M9391A Security Guide
This guide provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the M9381A, M9380A, M9300, and M9391A instruments.

사용자 매뉴얼 2017-02-01

PDF PDF 482.65 KB
M3601A HVI 설계 환경 사용자 가이드 (영어)
M3601A용 HVI 설계 환경 제품 및 사용자 가이드

사용자 매뉴얼 2017-02-01

M31xxA/M33xxA Digitizers User's Guide
Product and user information for the M31xxA/M33xxA digitizers.

사용자 매뉴얼 2017-02-01

PDF PDF 4.50 MB
PXI General Purpose Switch Module - Data Sheet
The PXI general purpose switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9130A, M9131A, M9132A, M9133A, and M9135A.

데이터시트 2017-01-31

PXI Multiplexer Switch Module - Data Sheet
The PXI multiplexer switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9101A, M9102A and M9103A

데이터시트 2017-01-30

M9260A PXIe Audio Analyzer Startup Guide (Korean)
M9260A PXIe Audio Analyzer

퀵스타트 가이드 2017-01-13

M9260A PXIe Audio Analyzer Programming Guide
M9260A PXIe Audio Analyzer

프로그래밍 및 구문 가이드 2017-01-13

PDF PDF 2 KB
FPGA Implementation of a Digital-PLL Using FPGAflow - Application Note
This application note demonstrates the capabilities of Keysight M3300A AWG and digitizer PXIe combo module to implement closed-loop controls

어플리케이션 노트 2017-01-05

M9260A PXIe Audio Analyzer LabView Drive Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9260A PXIe Audio Analyzer LabVIEW drive help file

도움말 파일 2017-01-01

FILE FILE 877 KB
IVI Programming Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes
This guide provides an overview of programming the Keysight M9241/42/43A PXIe oscilloscopes using the IVI-COM driver.

프로그래밍 및 구문 가이드 2017-01-01

PDF PDF 629 KB
[ECU Testing] Perform Automatic Input/Output Static Characteristics Tests on the Bench
Ever wanted an automatic manufacturing test environment for design evaluation?

브로셔 2016-12-28

PDF PDF 482 KB
MIPI® RFFE 및 SPI 버스 테스트 기법으로 PA/FEM 콤포넌트 테스트 효율성 증가 (영어)
S8900A PA 테스트 솔루션은 무선 모바일 디바이스용 RF 전력 앰프/프런트 엔드 모듈(PA/FEM)을 테스트하기 위한 차세대 소프트웨어를 소개합니다.

어플리케이션 노트 2016-12-16

Keysight M9155/6/7C PXI Coaxial Switches and M9161D PXI Solid State Switch
Installation, verification, service and maintenance for M9155/6/7C and M9161D

사용자 매뉴얼 2016-11-25

PDF PDF 781 KB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer and M9381A PXIe Vector Signal Generator - Startup Guide
Startup Guide for the Keysight M9391A PXIe Vector Signal Analyzer and the Keysight M9381A PXIe Vector Signal Generator. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and make a first measurement. Completing the steps in this guide, users should then refer to the Programming Guide and driver references to develop their interface to the instrument

퀵스타트 가이드 2016-11-23

PDF PDF 66.49 MB
M9300A Startup Guide
Startup Guide for the M9300A PXIe Frequency Reference. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and troubleshoot problems.

퀵스타트 가이드 2016-11-22

PDF PDF 7.06 MB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음