이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

126-150 / 544

정렬방식:
M9420A VXT PXIe Vector Transceiver - Product Fact Sheet
This product fact sheet contains quick facts on the M9420A VXT PXIe vector transceiver

판촉 자료 2017-12-01

PDF PDF 422 KB
M9336A PXle I/Q Arbitrary Waveform Generator Release Notes
Includes recent changes, enhancements, and bug fixes in the current release.

릴리스 노트 2017-11-22

PDF PDF 107 KB
Keysight Technologies M9405A – User’s and Service Guide
The M9405A is a 1-slot, 1U PXIe Amplifier. The M9405A operates over a frequency range of 300 kHz to 26.5 or 50 GHz.

사용자 매뉴얼 2017-11-01

PDF PDF 1.41 MB
M9037A PXIe 임베디드 컨트롤러 - 사양 가이드(영어)
이 14페이지 분량의 PDF 문서에는 M9037A PXIe 섀시 임베디드 컨트롤러에 대한 상세한 기술 사양 및 특성이 포함되어 있습니다.

사용자 매뉴얼 2017-11-01

M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Data Sheet
This data sheet is a summary of the complete specifications of M9290A CXA-m PXIe X-Series signal analyzer.

데이터시트 2017-10-17

PXI 항공전자 버스 인터페이스 카드 - 구성 가이드(영어)
이 구성 가이드는 항공전자 테스트 솔루션 요구사항에 부합하기 위해 항공전자 LRU의 인터페이스에 이용할 수 있는 PXI 모듈과 케이블에 대해 설명합니다.

구성 가이드 2017-10-12

MTEK Series - Legacy ATE SystemTester Upgrade Kit
MTEK Series - Legacy ATE System Upgrade -Keysight Technologies and Marvin Test Solutions. Easily extend the life of your legacy semiconductor ATE with this low-cost, PXI-based, add-on solution

브로셔 2017-09-16

PDF PDF 451 KB
Bus multi-channel real-time decoding
Using M3100A PXIe Digitizer module with programmable FPGA option and M3602A software to implement a SPI decoder

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 432 KB
High-speed Signal Processing with Low Latency Feedback System for Quantum Bit Evaluation

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 483 KB
Building a Radar Target Simulator
Using M3302A PXIe AWG and Digitizer Combination module to create a custom Transmitter-Receiver Tx-Rx simulator

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 414 KB
BUILDING a Time-to-Digital Converter (TDC)
Using PXIe Digitizers with the FPGA programmable option enabled and the FPGA Programming Environment Software to create a custom TDC block.

브로셔 2017-09-06

PDF PDF 431 KB
Quantum Researchers Toolkit + Labber - S5060A Solution Brief
Overview of solutions for researchers in quantum information systems identifying and improving the performance of single quantum bit (qubit) and multi-qubit architectures. Solutions includes modular instrumentation and Labber software.

솔루션 개요 2017-08-04

Multi-Chassis Designer
이 인터랙티브 도구는 PXIe 및 AXIe 멀티섀시 시스템의 구성 및 설치를 도와줍니다.

구성 가이드 2017-06-29

M9336A PXIe AWG - Key Capabilities on YouTube

기본 데모 2017-06-28

M9336A and P9336A Supplemental Information
Supplemental information for the M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator and P9336A USB I/Q Arbitrary Waveform Generator.

사용자 매뉴얼 2017-06-01

PDF PDF 715 KB
M9260A PXIe Audio Analyzer Soft Front Panel Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9260A PXIe Audio Analyzer Soft Front Panel software. Includes product introduction, tour of the SFP UI, user-task procedures, and troubleshooting.

도움말 파일 2017-05-31

FILE FILE 1.46 MB
New PXIe Instruments for 5G, A&D and Quantum Technologies
New PXIe Instruments for 5G, A&D and Quantum Technologies

보도자료 2017-05-31

M924XA InfiniiVision PXIe Modular Oscilloscopes - Data Sheet
The M924XA PXIe modular oscilloscopes utilize Keysight’s InfiniiVision benchtop oscilloscope technology and packages it for PXI.

데이터시트 2017-05-15

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer up to 50 GHz - Data Sheet
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

데이터시트 2017-04-29

Integrated RF Test Solution
Co-branded Solutions Partner brochure with Marvin Test Solutions on Integrated RF Test Solution

브로셔 2017-04-25

PDF PDF 236 KB
High-Speed Digitizers - Selection Guide
This selection guide presents the range high-speed digitizer in AXIe, PXIea and PCIe form factor.

선택 가이드 2017-04-25

M9019A PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

도움말 파일 2017-04-19

ZIP ZIP 3.68 MB
Chassis Family Driver Help Files
This zip file contains 6 help files. Two are for the PXIe Chassis Family driver IVI API; both IVI.NET and IVI-C. Two are for the Trigger Manager IVI API; both IVI.NET and IVI-C. Two are for the LabVIEW driver; one for the PXIe Chassis Family and the other for the Trigger Manager.

도움말 파일 2017-04-19

ZIP ZIP 5.30 MB
M9018B PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

도움말 파일 2017-04-19

ZIP ZIP 3.54 MB
M9010A PXIe Chassis Soft Front Panel
This help file explains how to use the Soft Front Panel and also explains many of the chassis features.

도움말 파일 2017-04-19

ZIP ZIP 2.64 MB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음