이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 제품

PXI 폼팩터의 성능, 혁신 및 측정 전문성

키사이트는 PXI의 지속적인 혁신을 달성하기 위해 노력하는 동시에 고객이 낮은 테스트 비용으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키사이트는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품 범위의 확대를 통해 고객이 혁신적인 능력을 얻을 수 있도록 품질, 성능 및 측정 전문성을 제공합니다. 고객이 선택한 소프트웨어 플랫폼을 이용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 PXI 모듈을 계측기 드라이버, 설명서, 그리고 Microsoft® C/C++, C#, 또는 Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼 예를 포함한 포괄적인 포트폴리오와 함께 제공합니다.

101-125 / 544

정렬방식:
M9352A PXI Amplifier Attenuator - Data Sheet
The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing excellent IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

데이터시트 2017-12-05

PDF PDF 2.40 MB
M9252A DigRF Host Adapter Protocol Test for MIPI Alliance Gear1 and Gear2 DigRf v4 RFICs - Data Shee
The M9252A DigRF Host Adapter provides the serial stimulus capabilities required for the MIPITM Alliance DigRF v4-based RFIC evaluation and characterization.

데이터시트 2017-12-05

PDF PDF 645 KB
M9188A Dynamic Digital to Analog Converter - Data Sheet
The M9188A is a PXI-based, single-slot dynamic digital to analog converter (DAC) which has 16 simultaneous channels capable of supplying stimulus waveform signals of up to +30 V or +20 mA per channel.

데이터시트 2017-12-05

M9380A PXIe CW Source - Data Sheet
With high-power levels and accurate measurements, the M9380A CW source provides Keysight quality and performance in the PXI form factor—a trusted Keysight product with global services and support, fast repair and a wide scope of calibration utilities.

데이터시트 2017-12-01

M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 5.59 MB
MUlti-Operator with M937xA PXle Vector Network Analyzers
MUlti-Operator with M937xA PXle Vector Network Analyzers

기본 데모 2017-12-01

PDF PDF 973 KB
M9195A PXIe Digital Simulus/Response with PMU: 250 MHz, 16-channel - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the M9195A digital stimulus/response.

데이터시트 2017-12-01

PXI and AXIe Products and Solutions Catalog
Catalog for PXI and AXIe Products and Solutions

카탈로그 2017-12-01

PDF PDF 14.41 MB
M9080B/M9082B LTE/LTE-Advanced FDD/TDD X-Series Measurement Application for Modular Instruments
This document provides technical and other information related to the LTE/LTE-Advanced FDD/TDD X-Series measurement application for modular instruments.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 4.92 MB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
Keysight Technologies M9393AH01 – Product Note
The Keysight M9393AH01 is a standard M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer, Options B04, F18, M01, and WB1, that extends Band 0 (9 kHz - 3.6 GHz) to a maximum 1 GHz IF bandwidth capability. The 1 GHz IF bandwidth, centered around the frequency of 5.1 GHz, can be further digitized for analysis or processing in the time, frequency, or modulation domain for use with an external digitizer.

사용자 매뉴얼 2017-12-01

PDF PDF 8.38 MB
FPGA Implementation of a LUT-Based Input Processing - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). It implements a piecewise first-order linear approximation of a nonlinear function.

어플리케이션 노트 2017-12-01

M9420A VXT PXIe Vector Transceiver - Data Sheet
This data sheet contains technical data on the M9420A VXT PXIe vector transceiver.

데이터시트 2017-12-01

RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 2.44 MB
M9217A PXIe Single-Slot 2-Channel Isolated Digitizer - Data Sheet
With its built-in peak voltage protection of up to 400 V, the M9217A is ideal for analyzing high-voltage and transient signals as seen in automotive, mechatronics and aerospace defense applications.

데이터시트 2017-12-01

M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter - Flyer
The M9185A is a digital/analog converter that can supply high voltage levels in parallel of up to eight or 16 channels. Each channel can provide up to 16 V as stimulus to the device under test.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 448 KB
TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution – Configuration Guide
This configuration guide contains information to help you configure your body and safety test reference solution with the TS-8989 functional tester, and tailor the system to meet your requirements.

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 2.19 MB
PXI RF Switch Modules - Flyer
One-page overview of the Keysight PXI RF switch modules including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 688 KB
S8900A PA Test Solution - Technical Overview
This S8900A PA Test Solution introduces the next generation software for testing RF power amplifiers/front end modules (PA/FEM) for wireless mobile devices.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 4.76 MB
M9216A PXI 32-Channel High Voltage Data Acquisition Module
The Keysight M9216A is a multi-channel, large-range voltage measurement unit capable of acquiring dynamic positive voltage levels from multiple channels simultaneously.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 757 KB
Y1270A Front Panel Interfacing Kit for M9018A PXIe Chassis - Configuration Guide
This configuration guide provides the options available for the Y1270A Front Panel Interfacing Kit for the M9018A PXIe 18-slot chassis

구성 가이드 2017-12-01

PDF PDF 889 KB
FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

어플리케이션 노트 2017-12-01

M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

기술 개요 2017-12-01

PDF PDF 1.75 MB
M9420A VXT PXIe Vector Signal Transceiver - Configuration Guide
This configuration guide contains information to configure the M9420A VXT PXIe vector transceiver

구성 가이드 2017-12-01

M9186A PXI Isolated Single Channel Voltage/Current Source - Flyer
2-pge flyer on the Keysight M9186A PXI Voltage/Current Source solution

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 552 KB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음