이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N6700 Modular Power System Mainframes (5 models)

The N6700B, N6701A, and N6702A are 1 U, 4-slot mainframes that accepts 1 to 4 modules in any combination. Modules are ordered separately. Maximum output power is 400W, 600W, and 1200W for the N6700B, N6701A, and N6702A respectively.

The N6705A is 4-slot mainframe that accepts 1 to 4 modules in any combination. Modules are ordered separately. Maximum output power is 600W. The DC Power Analyzer is designed for bench testing in R&D. It is a highly integrated instrument that combines up to four advanced DC power supplies, DMM, oscilloscope, arbitrary waveform generator and datalogger. It provides an easy-to-use interface, with all sourcing and measuring functions available from the front panel.

이 제품군에서 모두 비교 (6)

N6700 전원 모듈 찾기

  • N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단] N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단] (1) 

    N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6700B는 높이 1U의 400W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임으로서, 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있습니다.

  • N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots (1) 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6701A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯 [판매중단] N6701A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯 [판매중단] (1) 

    N6701A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6701A는 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있는 높이 1U의 600W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임입니다.

  • N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots (1) 

    N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots

    • The Keysight N6701C is a 600 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯 [판매중단] N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯 [판매중단] (1) 

    N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6702A는 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있는 높이 1U의 1200W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임입니다.

  • N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots (1) 

    N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

    The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.