소스 측정 장치
소스/측정 장치, SMU는 높은 정확도와 분해능 그리고 측정 유연성이 필요한 테스트 어플리케이션에 적합한 소스 측정 리소스입니다. 이러한 SMU는 소스 모니터 장치라고도 불립니다. SMU는 전압이나 전류를 정확히 강제로 인가시켜 동시에 측정합니다.
소스/측정 및 소스/측정 장치(SMU) 시장을 선도하고 있는 키사이트테크놀로지스는 정밀(Precision), 어플리케이션 전용(Application Specific), 범용(General-Purpose), 기본(Basic), 이렇게 4가지 카테고리의 SMU 제품을 제공합니다.
-
B1500A 반도체 디바이스 분석기
B1500A 반도체 디바이스 분석기
- IV/CV에서부터 펄스형/transient IV 측정까지, 다양한 디바이스 특성 분석의 모든 측면을 위한 완전한 솔루션
- 효율적 특성 분석을 위한 임베드 Windows 7의 GUI 기반 EasyEXPERT 소프트웨어
- 최대 10개 슬롯까지 구성 및 확장 가능
-
N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
키사이트 N6785A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.
-
N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
키사이트 N6786A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 내부 구성요소를 기능 테스트하기 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.
-
N6781A 배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
N6781A 배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
키사이트 N6781A는 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 개발된 소스/측정 장치(SMU)입니다.
-
N6782A 기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
N6782A 기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
키사이트 N6782A는 디바이스의 고급 기능 테스트 작업을 위해 특별히 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.
-
N6784A 4-Quadrant General-Purpose Source/Measure Unit, ±20 V, ±1 A or ±6 V, ±3 A, 20 W
N6784A 4-Quadrant General-Purpose Source/Measure Unit, ±20 V, ±1 A or ±6 V, ±3 A, 20 W
The Keysight N6784A is a source/measure unit (SMU) designed for general-purpose precision sourcing and measurement.
-
N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단]
N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단]
N6705B DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.
-
N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯
N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯
N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.
-
N6715B 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 [판매중단]
N6715B 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 [판매중단]
N6715B는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715B는 1개의 N6705B 메인프레임과 1~4개의 모듈로 구성되어 있습니다. 모듈은 N6715B의 옵션으로 주문할 수 있습니다.
-
N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯
N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯
- N6715C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임과 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다.
- 모듈은 N6715C 의 옵션으로 주문할 수 있습니다.
-
B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서
B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서
- 광범위한 조건 하에서 정밀한 테스트(1500A, 10kV, Sub-pA, 10μs, μΩ, -50℃~+250℃)
- 폭 넓은 디바이스 분석 기능(Qg, Rg, Ciss, Coss, Crss)
- 개선된 효율성(자동 테스트, 안전 환경, 패키지형 DUT, 온웨이퍼)
- 업그레이드와 확장 가능한 아키텍처
-
E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe
E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe
High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing
-
E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit
E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit
High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs
-
E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe
E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe
A flexible, expandable, and upgradeable solution for semiconductor characterization
-
E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit
E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit
High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs
-
U2722A USB Modular Source Measure Unit
U2722A USB Modular Source Measure Unit
U2722A is a SMU that can operate in a 4-quadrant operation. The channels could be connected in series/in parallel for higher power.
-
U2723A USB Modular Source Measure Unit
U2723A USB Modular Source Measure Unit
The U2723A USB Modular Source Measure Unit is a 3-channel 20V/120mA that can operate in a 4-quadrant operation. It has embedded test scripts that will simplify automated testing with up to two test scripts per channel.