이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PCIe 3.0용 PCIe 프로토콜 테스트 시스템

Digital Test Console – PCIe Analyzer for PCIe 3.0 PCIe 2.0 and PCIe 1.0

PCIe® - PCI Express 및 PCIe는 PCI-SIG의 등록 상표입니다.

디지털 테스트 콘솔, 업계 유일의 완전한 통합형 PCIe 3.0 테스트 솔루션 - PCIe 3.0, PCIe 2.0 및 PCIe 1.0을 위한 PCIe 분석기, PCIe 프로브 및 PCIe 엑서사이저

Keysight의 Digital Test Console PCI Express 프로토콜 테스트 솔루션은 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2)부터 PCIe 8GT/s (Gen3)까지 PCIe의 모든 속도를 지원합니다. 이 디지털 테스트 콘솔은 PCI3 3.0용으로서는 업계에서 가장 완벽한 테스트 솔루션이며 PCIe 분석기, PCIe LTSSM 연습기, ESP(Equalizing Snoop Probe) 기술을 활용하는 미드 버스와 슬롯 인터포저 프로브가 모두 내장되어 있습니다.

진화하는 사양

시장에 먼저 출시하고자 하는 요건에 따라 다수의 초기 도입자들은 초기 버전의 사양을 지향하고 있습니다. 하지만 키사이트 제품 및 전문 기술은 PCI-SIG의 강력한 위상과 업계 리더들과의 긴밀한 파트너십을 통해 사양 진화에 따라 발생하는 과제를 해결하는 데 기여합니다. 키사이트의 PCIe 분석기와 PCIe 엑서사이저는 초기 버전의 사양을 지원할 뿐만 아니라 1.0 사양 버전을 이용할 때는 사양 버전 1.0 지원으로 마이그레이션할 수 있는 기능도 갖추고 있습니다.

  • U4301B PCI Express 프로토콜 분석기 U4301B PCI Express 프로토콜 분석기 

    U4301B PCI Express 프로토콜 분석기

    • 2.5GT/s(Gen1), 5.0GT/s(Gen2) 및 8.0GT/s(Gen3) 속도 지원
    • x1 ~ x16 링크 폭 지원
    • x1 ~ x8 양방향 8GB 캡처, x16 양방향 최대 16GB 캡처

  • U4305B PCIe 수행기 및 L1 하위 상태 분석을 포함한 PCIe LTSSM 수행기 U4305B PCIe 수행기 및 L1 하위 상태 분석을 포함한 PCIe LTSSM 수행기 

    U4305B PCIe 수행기 및 L1 하위 상태 분석을 포함한 PCIe LTSSM 수행기

    • PCIe 호스트 또는 디바이스 에뮬레이션
    • 유연한 PCIe 트래픽 발생
    • LTSSM 상태 분석
    • PCI-SIG가 정의한 PTC(Protocol Test Card) 테스트

  • U4321A PCIe Interposer Probe U4321A PCIe Interposer Probe 

    U4321A PCIe Interposer Probe

    PCIe Interposer Probe for PCIe standard slot (card edge) probing. Supports PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0

  • U4322A PCIe mid-bus probe U4322A PCIe mid-bus probe 

    U4322A PCIe mid-bus probe

    PCIe mid-bus probe with Keysight unique soft touch technology. Supports PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0

  • U4324A PCIe 3.0 플라잉 리드 솔더 다운 프로브 U4324A PCIe 3.0 플라잉 리드 솔더 다운 프로브 

    U4324A PCIe 3.0 플라잉 리드 솔더 다운 프로브

    • 플라잉 리드 프로브당 4개 채널
    • 교체형 솔더 다운 ZIF 팁을 사용한 긴 수명 프로브
    • U4301A GUI로 채널별 맞춤 매핑 지원(방향 및 레인 #)
    • 외부 레퍼런스 클럭 입력(옵션)

  • U4328A M.2 PCI Express 인터포저 소켓 3(M-key) U4328A M.2 PCI Express 인터포저 소켓 3(M-key) 

    U4328A M.2 PCI Express 인터포저 소켓 3(M-key)

    • 2.5GT/s(Gen1), 5.0GT/s(Gen2) 및 8.0GT/s(Gen3) 지원
    • 모든 Gen3 플랫폼과 x1 ~ x16 링크 폭에서 정확한 데이터 복구를 보장하기 위해 ESP(Equalizing Snoop Probe) 기술 사용
    • 설계에서의 문제가 재현될 수 있도록 보장

  • U4330A SFF-8639 PCI Express 인터포저 U4330A SFF-8639 PCI Express 인터포저 

    U4330A SFF-8639 PCI Express 인터포저

    • 2.5GT/s(Gen1), 5.0GT/s(Gen2) 및 8.0GT/s(Gen3) 지원
    • 모든 Gen3 플랫폼과 x1 ~ x16 링크 폭에서 정확한 데이터 복구를 보장하기 위해 ESP(Equalizing Snoop Probe) 기술 사용
    • 설계에서의 문제가 재현될 수 있도록 보장