키사이트 PCIe 전문가의 신뢰할 수 있는 솔루션

PCI Express® 기술은 비디오 또는 그래픽과 같은
고속 데이터 전송이 필요한 시스템에서 광범위하게 구현됩니다.
키사이트의 PCIe 프로토콜 솔루션은 PCIe 프로토콜 분석기, PCIe 프로토콜 실행기, 그리고 PCIe 및 Compute Express Link(CXL) 기술 설계를 위한 테스트 자동화가 포함된 완벽한 PCIe 5.0 및 6.0 테스트 경로를 제공합니다. 통합 설계는 신호 무결성을 높이고 뛰어난 다목적성을 제공합니다.

새로운
 P5570A 및 P5573A PCIe 6.0 프로토콜 분석기와 실행기 카드의 통합 설계는 안정적이지 않은 배선에 대한 걱정 없이 바로 시작할 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 테스트 플랫폼을 제공합니다.

키사이트의 프로토콜 솔루션을 사용하면 현재와 미래에 PCIe 설계를 보다 빠르고 확실하게 테스트할 수 있습니다.

  • PCIe 설계를 위한 데이터 링크/트랜잭션 계층 분석 제공
  • 모든 PCIe 속도 지원: 2.5 GT/s , 5.0 GT/s, 8 GT/s, 16 GT/s, 32 GT/s, 64 GT/s
  • PCIe 및 CXL 기술 설계 검증 시 PCIe 루트 콤플렉스 및 엔드포인트 디바이스 모두 에뮬레이션
  • 간소화된 폼팩터로 우수한 신호 무결성 구현

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

다른 도움이 필요하십니까?