이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

밀리미터-파 및 마이크로웨이브 GaAs 리미터

키사이트테크놀로지스는 마이크로웨이브 무선, 우주항공 및 방위, 계측 어플리케이션 등에 이상적인 MMIC 리미터를 제공합니다.

이들 리미터는 광범위한 주파수를 처리합니다.

이들 부품은 판매대리점을 통해 독점 판매됩니다. ‘구매 방법’ 링크를 사용하여 공식대리점에 연락하십시오.

  • 1GC1-8235-BLK 1GC1-8235-BLK, 1GC1-8235-TR1 20 GHz 패키징 리미터 1GC1-8235-BLK 1GC1-8235-BLK, 1GC1-8235-TR1 20 GHz 패키징 리미터 

    1GC1-8235-BLK 1GC1-8235-BLK, 1GC1-8235-TR1 20 GHz 패키징 리미터

    1GC1-8235는 과도 RF 전력, DC transient 및 ESD로부터 민감한 RF 회로를 보호하는 데 사용할 수 있는 20 GHz 통합 다이오드 리미터입니다.

  • 1GC1-8235-TR1 20 GHz Packaged Limiter 1GC1-8235-TR1 20 GHz Packaged Limiter 

    1GC1-8235-TR1 20 GHz Packaged Limiter

    • Two Independent Limiters for Single–ended or Differential Signals
    • Can be Biased for Adjustable Limit Level and Signal Detection
    • Minimum Group Delay
       

  • HMMC-5633-BLK/TR1 5 GHz Integrated GaAs Diode Limiter/RPP HMMC-5633-BLK/TR1 5 GHz Integrated GaAs Diode Limiter/RPP 

    HMMC-5633-BLK/TR1 5 GHz Integrated GaAs Diode Limiter/RPP

    The HMMC-5633-BLK/TR1 is a packaged 5 GHz reverse power protection (RPP) and limiter GaAs ID. The device can be used to protect sensitive RF circuits from excess RF power, DC transients and ESD from DC to 5 GHz.

  • HMMC-5636-BLK/TR1 26.5 GHz Integrated Diode Limiter HMMC-5636-BLK/TR1 26.5 GHz Integrated Diode Limiter 

    HMMC-5636-BLK/TR1 26.5 GHz Integrated Diode Limiter

    The HMMC-5636-BLK/TR1 is a 26.5 GHz packaged integrated diode limiter that can be used to protect sensitive RF circuits from excess RF power, DC transients and ESD.

  • HMMC-5644 50 GHz Biasable Limiter HMMC-5644 50 GHz Biasable Limiter 

    HMMC-5644 50 GHz Biasable Limiter

    The HMMC-5644 is a 50 GHz integrated diode limiter that can be used to protect sensitive RF circuits from excess RF power and ESD. The TC810 can be used as an unbiased 23 dBm limiter or the limiting power level can be adjusted with bias voltage.

  • 1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 통합 다이오드 리미터 1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 통합 다이오드 리미터 

    1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 통합 다이오드 리미터

    1GC1-8053은 과도 RF 전력, DC transient 및 ESD로부터 민감한 RF 회로를 보호하는 데 사용할 수 있는 65 GHz 통합 다이오드 리미터입니다.

  • 1GC1-8291-BLK DC~50GHz 10dBm/조정 가능한 패키지형 리미터 1GC1-8291-BLK DC~50GHz 10dBm/조정 가능한 패키지형 리미터 

    1GC1-8291-BLK DC~50GHz 10dBm/조정 가능한 패키지형 리미터

    1GC1-8291은 민감한 RF 회로와 하위 시스템을 과도한 RF 파워, DC transient 및 ESD로부터 보호하는 데 사용할 수 있는 26.5GHz, 패키지형 통합 다이오드 리미터(50GHz까지 사용 가능)입니다.

  • 1GC1-8291-TR1 DC~50GHz 10dBm/조정 가능한 패키지형 리미터 1GC1-8291-TR1 DC~50GHz 10dBm/조정 가능한 패키지형 리미터 

    1GC1-8291-TR1 DC~50GHz 10dBm/조정 가능한 패키지형 리미터

    1GC1-8291은 민감한 RF 회로와 하위 시스템을 과도한 RF 파워, DC transient 및 ESD로부터 보호하는 데 사용할 수 있는 26.5GHz, 패키지형 통합 다이오드 리미터(50GHz까지 사용 가능)입니다.

  • 1GG5-8042 26.5 GHz 통합 GaAs 다이오드 리미터 1GG5-8042 26.5 GHz 통합 GaAs 다이오드 리미터 

    1GG5-8042 26.5 GHz 통합 GaAs 다이오드 리미터

    • 삽입 손실:
      0.3 dB Typ. @ 9 GHz
      0.6 dB Typ. @ 20 GHz
    • 포트 정합:
      S11 및 S22: <20 dB Typ
    • P~1dB:
      26.5 dBm Typ. @ 9 GHz
      25 dBm Typ. @ 20 GHz

  • 1GG5-8244-BLK 는 DC~8GHz, 패키지형 통합 GaAs ESD 보호 디바이스입니다. 1GG5-8244-BLK 는 DC~8GHz, 패키지형 통합 GaAs ESD 보호 디바이스입니다. 

    1GG5-8244-BLK 는 DC~8GHz, 패키지형 통합 GaAs ESD 보호 디바이스입니다.

    • 2.0 x 2.0 mm의 패키지형
    • 패키지 유형: Quad Flat – 리드 없음(SMT QFN)
    • RoHS 준수 및 호환
    • DC ~ 8 GHz, 패키지형
    • 삽입 손실: 0.3 dB Typ. @ 8 GHz