이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Data Acquisition Options and Accessories

  • DAQM900A DAQ970A를 위한 DAQM900A 20채널 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈 DAQM900A DAQ970A를 위한 DAQM900A 20채널 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈 

    DAQM900A DAQ970A를 위한 DAQM900A 20채널 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈

    • 20채널 멀티플렉서
    • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
    • 120V 스위칭
    • 초당 450채널 스캐닝

  • DAQM901A DAQ970A를 위한 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 DAQM901A DAQ970A를 위한 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

    DAQM901A DAQ970A를 위한 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

    • 전용 전류 측정을 위한 20개의 채널 멀티플렉서 + 2채널
    • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
    • 300V 스위칭
    • 80채널/s 스캐닝
    • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점

  • DAQM902A DAQ970A를 위한 DAQM902A 16채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 DAQM902A DAQ970A를 위한 DAQM902A 16채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

    DAQM902A DAQ970A를 위한 DAQM902A 16채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

    • 16채널 멀티플렉서
    • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
    • 초당 250채널 스캐닝
    • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점

  • DAQM903A DAQ970A를 위한 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈 DAQM903A DAQ970A를 위한 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈 

    DAQM903A DAQ970A를 위한 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈

    • 20채널 액추에이터/범용 스위치
    • SPDT(Form C) 래칭 릴레이
    • 300V, 1A 작동 및 제어

  • DAQM904A DAQ970A를 위한 DAQM904A 4 x 8 2와이어 매트릭스 모듈 DAQM904A DAQ970A를 위한 DAQM904A 4 x 8 2와이어 매트릭스 모듈 

    DAQM904A DAQ970A를 위한 DAQM904A 4 x 8 2와이어 매트릭스 모듈

    • 4 x 8 매트릭스 스위치
    • 32개의 2와이어 교차점
    • 300V, 1A 스위칭
       

  • DAQM905A DAQ970A를 위한 DAQM905A 2GHz 이중 1:4 RF Mux, 50Ω 모듈 DAQM905A DAQ970A를 위한 DAQM905A 2GHz 이중 1:4 RF Mux, 50Ω 모듈 

    DAQM905A DAQ970A를 위한 DAQM905A 2GHz 이중 1:4 RF Mux, 50Ω 모듈

    • 이중 4채널 RF 멀티플렉서
    • 2GHz 대역폭, 50Ω
    • 최대 16:1 멀티플렉서를 위해 함께 캐스케이딩

  • DAQM907A DAQ970A를 위한 DAQM907A 다기능 모듈 DAQM907A DAQ970A를 위한 DAQM907A 다기능 모듈 

    DAQM907A DAQ970A를 위한 DAQM907A 다기능 모듈

    • 16비트 디지털 입력 및 출력
    • 100kHz 토탈라이저 입력
    • 2개의 +/-12V 아날로그 출력과 2개의 전압/전류 감지 채널

  • DAQM908A DAQ970A를 위한 DAQM908A 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 DAQM908A DAQ970A를 위한 DAQM908A 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 

    DAQM908A DAQ970A를 위한 DAQM908A 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈

    • 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서
    • 일반-낮음 어플리케이션을 위한 단일 와이어 스위칭
    • 초당 100채널 스캐닝
    • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점

  • DAQA190A 랙 장착 키트 DAQA190A 랙 장착 키트 

    DAQA190A 랙 장착 키트

    • 랙 캐비닛: System II 또는 System II Plus

  • DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트 DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트 

    DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트

    • 랙 캐비닛: System II 또는 System II Plus

  • DAQA194A 이중 잠금 링크 키트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트 

    DAQA194A 이중 잠금 링크 키트

    키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다.

  • 34131A 운반 케이스 34131A 운반 케이스 

    34131A 운반 케이스

    키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다.

  • 34161A Accessory Pouch 34161A Accessory Pouch 

    34161A Accessory Pouch

    The Keysight 34161A Cordura pouch fits on top of the Keysight 34401A and 34420A mulitmeters, as well as the 34970A Data Acquistion/Switch Unit.

  • 34190A 랙 장착 키트 34190A 랙 장착 키트 

    34190A 랙 장착 키트

    • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스

  • 34191A 2U 듀얼 플랜지 키트 34191A 2U 듀얼 플랜지 키트 

    34191A 2U 듀얼 플랜지 키트

    2U 듀얼 플랜지 키트(5063-9212에 따라 2U 플랜지 2개, 나사, 너트 포함)

  • 34194A 듀얼 연결 잠금 키트 34194A 듀얼 연결 잠금 키트 

    34194A 듀얼 연결 잠금 키트

    5061-8769에 기반한 듀얼 연결 잠금 키트.

  • 34307A 열전쌍 키트 34307A 열전쌍 키트 

    34307A 열전쌍 키트

    • J타입 열전쌍 10개
    • 길이 180cm(72in.)

  • 34308A 서미스터 키트 34308A 서미스터 키트 

    34308A 서미스터 키트

    • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
    • 호환성: 0.1°C
    • 종단: 나선
    • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
    • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)

  • 34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

    34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

    Keysight 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34901A 모듈은 일반 목적의 스캔 작업에 가장 다용도로 사용할 수 있는 멀티플렉서입니다.

  • 34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈 34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈 

    34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈

    34970A 수집/스위치 장치용 Keysight 34902A 모듈은 초당 최대 250 채널의 스캔 속도를 얻기 위해 리드 릴레이(reed relay)를 채택하였습니다.

  • 34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈 34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈 

    34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈

    Keysight 34903A는 34970A 데이터 수집/스위치 장차를 위한 범용 스위치 모듈입니다.

  • 34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈 34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈 

    34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34904A 모듈을 사용하면 테스트 장치와 테스트 장비의 연결 경로를 가장 유연하게 구성할 수 있어 다양한 계측기를 DUT의 여러 지점에 동시에 연결할 수 있습니다.

  • 34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈 34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈 

    34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34905A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.

  • 34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux 34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux 

    34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34906A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.

  • 34907A 34970A용 다기능 모듈 34907A 34970A용 다기능 모듈 

    34907A 34970A용 다기능 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34907A 모듈을 사용하면 다양한 센싱 및 제어 어플리케이션에서 높은 유연성을 얻을 수 있습니다.

  • 34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 

    34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈

    배터리 테스트, 부품 특성 분석 및 벤치톱 테스트와 같은 일반 어플리케이션에서 높은 밀도를 얻으려면 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34908A 모듈을 사용하십시오.

  • 82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단] 82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단] 

    82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단]

    82350B는 PCI 기반 PC용 저렴한 고성능 IEEE-488 인터페이스입니다.

  • 82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 

    82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0

    82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.

  • E5810B LAN/GPIB/USB Gateway E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration