이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

벤치탑 LCR 미터 및 저항계

키사이트는 매우 다양한 벤치탑 LCR 미터를 제공하여 R&D, 생산, 품질 보증 또는 검사 부문의 측정 요구를 만족시키고 있습니다.
키사이트 임피던스 측정 액세서리 전체 라인업에서 해당 측정에 가장 적합한 액세서리를 사용하면 키사이트 벤치톱 LCR 미터가 가진 높은 측정 성능과 다용도적 기능을 더욱 완벽하게 보완할 수 있습니다.

이 제품군에서 모두 비교 (5)

제품 검색

  • E4980AL 정밀 LCR 미터  20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz (일본 제외) E4980AL 정밀 LCR 미터 20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz (일본 제외) (1) 

    E4980AL 정밀 LCR 미터 20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz (일본 제외)

    • 주파수: 20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz
    • +/- 0.05 % 기본 정확도
    • 100 uV ~ 2 Vrms, 1 uA ~ 20 mA 다양한 테스트 신호
    • DC bias 1.5/2 V
    • Rdc 측정

  • E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz (1) 

    E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz

    • 주파수: 20Hz~2MHz
    • +/-0.05% 기본 정확도
    • 내장 40V DC 바이어스, 20Vrms 테스트 신호(옵션 001)
    • 42841A 바이어스 전류 소스를 통한 40A DC 지원(옵션 002)
    • Rdc 측정(옵션 200)

  • 4285A 정밀 LCR 미터, 75kHz~30MHz [판매중단] 4285A 정밀 LCR 미터, 75kHz~30MHz [판매중단] (1) 

    4285A 정밀 LCR 미터, 75kHz~30MHz [판매중단]

    4285A 정밀 LCR 미터는 부품 및 재료 측정을 위한 비용 효과적인 솔루션입니다.

  • E4982A LCR 미터, 1MHz ~ 3GHz E4982A LCR 미터, 1MHz ~ 3GHz (1) 

    E4982A LCR 미터, 1MHz ~ 3GHz

    • 고속 측정: 0.9 ms (Mode 1), 2.1 ms (Mode 2), 3.7 ms (Mode 3)
    • 0.8%의 기본 정확도와 최고의 측정 반복성 제공
    • 140mΩ ~ 4.8kΩ의 넓은 임피던스 측정 범위
    • 4287A와 호환되는 SCPI 명령 및 핸들러 인터페이스

  • E4981A 캐패시턴스 미터 E4981A 캐패시턴스 미터 (1) 

    E4981A 캐패시턴스 미터

    E4981A 캐패시턴스 미터는 생산 라인에서 세라믹 캐패시터 테스트를 위한 고속의 신뢰할 수 있는 측정을 지원합니다.

  • LCR Meters Upgrades LCR Meters Upgrades 

    LCR Meters Upgrades

    Complete list of the LCR Meters Upgrades

Bench Top LCR Meters [판매중단]
This page provides product support information for discontinued and obsolete LCR meters.