산업 표준 LCR 미터 체험하기

키사이트는 R&D, 생산, 품질 보증 또는 수신 검사에서 임피던스 측정에 필요한 여러 가지 벤치탑 LCR 미터를 제공합니다. 키사이트 벤치탑 LCR 미터는 우수한 측정 성능과 다재다능한 기능을 제공할 뿐만 아니라, 모든 키사이트 임피던스 측정 라인업에서 측정에 가장 적합한 LCR 액세서리도 준비되어 있습니다.

  • E4980A 정밀 LCR 미터(20 Hz ~ 2 MHz 주파수 범위)는 광범위한 콤포넌트 측정에 정확도, 속도, 다목적성을 최상의 조합으로 제공합니다.
  • E4980AL 정밀 LCR 미터(20 Hz ~ 300 kHz/500 kHz/1 MHz)는 우수한 정확도, 속도, 다목적성을 제공하는 기본 LCR 미터의 산업 표준입니다. 주파수 옵션은 탄탄한 투자 옵션이자 자산 활용을 위해 제공되며 업그레이드가 가능합니다.
  • E4982A LCR 미터는 높은 주파수(1 MHz ~ 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz)에서의 임피던스 테스트가 필요한 SMD 인덕터 및 EMI 필터와 같은 패시브 콤포넌트 제조를 위한 최상의 성능을 제공합니다. E4982A는 제조 부문에 그치지 않고 리스트 측정과 같은 강력한 기능으로 R&D, 품질 보증 등에도 활용할 수 있습니다.
  • E4981A 커패시턴스 미터는 생산 라인에서 진행하는 세라믹 커패시터 테스트와 관련해 빠른 속도와 믿을 수 있는 측정값을 제공합니다. E4981A는 정확한 측정을 통해 소규모 값부터 대규모 값에 이르는 커패시턴스 측정 역량을 실현시켜 줍니다.

 PathWave BenchVue LCR  미터 제어 및 자동화 소프트웨어

교정, 목록 스윕 등으로 LCR 미터를 쉽게 제어할 수 있습니다.

  • 기본 및 고급 LCR 측정 설정을 제어합니다.
  • 그 어느 때보다 빠른 목록 스윕 테스트 설정 및 시각화를 사용할 수 있습니다.
  • DUT(테스트 중인 장치)를 보다 잘 이해하기 위해 시간 경과에 따른 데이터 시각화를 제공합니다.
  • Test Flow 기능을 활용하여 계측기 프로그래밍 작업 없이 LCR 제어 및 측정을 자동화합니다.
  • 새로운 장치를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이센스를 받습니다.

어플리케이션에 적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

적합한 액세서리로 구성 완료

키사이트 테크놀로지스는 LCR 미터, 임피던스 분석기, 커패시턴스 미터 및 네트워크 분석기와 함께 사용할 수 있는 다양한 액세서리와 테스트 픽스처를 제공합니다. 각 액세서리는 계측기의 성능을 저하시키지 않는 우수한 정확도의 측정을 보장하도록 설계되었습니다.

특집 리소스: 벤치탑 LCR 미터

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?