고분해능 LXI 디지타이저
고분해능 LXI 디지타이저 제품은 자동차, 우주항공/방위산업, 통신 및 의료 어플리케이션에서 나타나는 신호의 파형 분석을 목적으로 설계되었습니다. LXI 디지타이저는 디지털 멀티미터가 충분히 빠른 샘플링 속도를 지원하지 않거나, 오실로스코프가 테스트에 적합한 고분해능을 지원하지 않을 때 이러한 고객에게 필요한 솔루션을 제공합니다. 이 디지타이저 제품은 샘플링 속도와 고분해능의 이점을 서로 균등화함으로써 매우 정확한 파형 분석 기능을 구현합니다. 각 디지타이저는 LXI C 등급을 준수할 뿐만 아니라 이더넷 연결, 표준 소프트웨어 드라이버, 향상된 웹 인터페이스 등 많은 장점을 제공합니다.
- 온보드 측정
- 내장 웹 인터페이스
- 기가비트 LAN 및 USB 인터페이스
- 1U, 풀랙 독립형 계측기
- LXI Class-C 호환
디지타이저 찾기
-
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 (1)
L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저
독립형 1U, 풀랙 폭의 20MSa/s LXI 디지타이저는 최대 ±250V의 절연 입력 및 온보드 측정을 지원하는 고성능 프런트 엔드를 제공합니다.
-
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저 (1)
L4534A 20MSa/s, 4채널 LXI 디지타이저
독립형 1U, 풀랙 폭의 20MSa/s LXI 디지타이저는 최대 ±250V의 절연 입력 및 온보드 측정을 지원하는 고성능 프런트 엔드를 제공합니다.