SystemVue의 표준 기반 베이스밴드 PHY 라이브러리는 자신 있게 알고리즘 및 고성능 시스템 아키텍처가 실제로 작동할 수 있도록 신속한 생성 및 검증을 지원합니다. SystemVue는 기록적인 시간 안에 PHY 아이디어를 무선으로 전할 수 있습니다.

SystemVue 베이스밴드 검증 라이브러리

베이스밴드 검증 라이브러리는 새로운 최신 표준의 물리 계층을 준수하는 컴파일링 소스, 수신기, 펑션 블록 및 레퍼런스 설계를 제공합니다. 이들은 블록 레벨까지 시스템 아키텍처와 알고리즘을 연습하기 위해 시스템 다이어그램의 다양한 위치에서 PHY 파형과 테스트 벡터를 생성, 검사 및 수신하는 데 사용됩니다. 또한 네이티브 TCP/IP 커넥티비티를 통해 베이스밴드와 변조 반송파 신호 둘 다에 대해 테스트 장비와 하드웨어 개발 보드를 이용한 통합 설계를 지원합니다.

SystemVue 베이스밴드 탐색 라이브러리

검증 라이브러리 위에 탐색 라이브러리 구축 이들 라이브러리는 PHY 블록(수학 형식)을 위해 작동하는 네이티브 소스 코드, 그리고 표준 자체에 대한 설명서를 포함하는 혁신적 PHY 설계를 위한 개방형 플랫폼을 제공합니다. 시스템 아키텍트와 알고리즘 개발자는 이를 통해 새로운 플랫폼의 혁신적 구현뿐만 아니라 비교를 위한 개방형 최적 표준도 유리하게 시작할 수 있습니다. 탐색 라이브러리는 다형성이며, 시뮬레이션 속도를 위해 컴파일링 모델을 포함하고 있을 뿐만 아니라 간편한 비교를 위해 사용자 제공 IP에 공개됩니다. 또한 새로운 첨단 표준에 대한 작업을 하고 있는 설계자들에게는 엄청난 학습 툴이자 생산성 보조 기구이기도 합니다. 특별한 라이선스 및 지원 고려가 적용됩니다. 자세한 내용은 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.

라이브러리 베이스밴드
검증
라이브러리
(컴파일링)
5G (New Radio, Verizon)

 W1907BP

 W1906EP

LTE-A(3GPP Rel 8, 9, 10 및 11)

 W1918EP

LTE (3GPP Rel 8)

 W1910EP

3G(GSM, EDGE, CDMA, CDMA2000, WCDMA, HSUPA, HSDPA, HSPA+ 및 MSR 테스트벤치에 대한 지원)

 W1916EP

WiMAX™ 802.16e

 W1911EP

WLAN (802.11a/b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 2.1+EDR)

 W1917EP
mmWave WPAN (802.15.3c, 802.11ad1)  W1915EP

DVB-x2 (DVB-S2, DVB-T2, ISDB-T)

 W1914EP

OFDM2, Zigbee2, 거의40개의 공통 디지털 변조(소스만)2

 W1461BP
디지털 모뎀(기본, 위성, 군사 통신)  W1902EP

레이다(펄스형 도플러, FMCW, DAR, SAR, SFR, MIMO, 위상 어레이)

 W1905EP
오토모티브 레이다  W1908EP

GNSS (GPS, also GLONASS, Beidou, Galileo)

 W1919EP

DOCSIS 3.1(맞춤형 TX/RX 라이브러리) 견적 문의
DVB-S2X(맞춤형 라이브러리. 레거시 DVB-S2도 포함) 견적 문의

표 1. SystemVue 베이스밴드 PHY 라이브러리 대 IP 액세스 레벨

1 또한 WGA 물리 계층 사양 1.1과 호환됨
2 코어 W1461 SystemVue 환경은 맞춤형 파형 어플리케이션을 구축하고 계측기에 테스트 벡터를 다운로드하는 데 유용한 무료 블록세트와 어플리케이션 예제를 포함합니다.

Signal Studio를 통한 협력적 라이선스

키사이트 Signal Studio의 가장 최신 버전은 이제 "키사이트 시뮬레이션으로 내보내기"에 대한 옵션을 제공합니다. 이 새로운 옵션을 이용해서 내보내기되는 암호화된 .WFM 파형 파일은 Signal Studio 라이선스를 보유하고 있지만 해당 시뮬레이션 호스트에서 사용할 수 있는 라이선스 유형에 따라 SystemVue 데이터 흐름 시뮬레이션에 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 SystemVue 2013.01 이상의 릴리즈가 필요합니다.

Signal Studio 옵션 7FP(노드 고정식 호스트/소스의 고정형 영구 라이선스) 또는 옵션 7NP(유동 라이선스)를 찾으십시오. 아래에 나열된 것은 이 시뮬레이션 옵션을 제공하는 몇 가지 Signal Studio 소프트웨어 제품입니다.

  • N7600B WCDMA
  • N7601B CDMA
  • N7602B GSM/EDGE
  • N7606B Bluetooth
  • N7611B DAB
  • N7612B TD-SCDMA
  • N7615B WiMAX
  • N7617B WLAN
  • N7623B DVB
  • N7624B LTE FDD
  • N7625B LTE TDD

구성

SystemVue 베이스밴드 레퍼런스 라이브러리는 모든 SystemVue 환경 또는 번들에 추가할 수 있습니다. 다른 SystemVue 구성을 보려면 다음 링크를 방문하십시오.

Want help or have questions?