이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Data Acquisition and Switching Modules Comparison

Compare All Data Acquisition and Switching Modules (86)

Find a Data Acq and Switching Module

  • 34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 (1) 

    34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

    Keysight 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34901A 모듈은 일반 목적의 스캔 작업에 가장 다용도로 사용할 수 있는 멀티플렉서입니다.

  • 34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈 34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈 (1) 

    34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈

    34970A 수집/스위치 장치용 Keysight 34902A 모듈은 초당 최대 250 채널의 스캔 속도를 얻기 위해 리드 릴레이(reed relay)를 채택하였습니다.

  • 34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈 34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈 (1) 

    34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈

    Keysight 34903A는 34970A 데이터 수집/스위치 장차를 위한 범용 스위치 모듈입니다.

  • 34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈 34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈 (1) 

    34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34904A 모듈을 사용하면 테스트 장치와 테스트 장비의 연결 경로를 가장 유연하게 구성할 수 있어 다양한 계측기를 DUT의 여러 지점에 동시에 연결할 수 있습니다.

  • 34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈 34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈 (1) 

    34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34905A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.

  • 34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux 34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux (1) 

    34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34906A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.

  • 34907A 34970A용 다기능 모듈 34907A 34970A용 다기능 모듈 (1) 

    34907A 34970A용 다기능 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34907A 모듈을 사용하면 다양한 센싱 및 제어 어플리케이션에서 높은 유연성을 얻을 수 있습니다.

  • 34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 (1) 

    34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈

    배터리 테스트, 부품 특성 분석 및 벤치톱 테스트와 같은 일반 어플리케이션에서 높은 밀도를 얻으려면 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34908A 모듈을 사용하십시오.

  • 34921A 34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서 34921A 34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서 (1) 

    34921A 34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서

    열전쌍 참조 접점이 내장되고 4개의 전류 채널이 내부 DMM으로 직접 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭

  • 34922A 34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서 34922A 34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서 (1) 

    34922A 34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서

    초당 100채널의 스캔 속도로 내부 DMM으로 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭