주요 특징

차세대 데이터 수집 시스템

3-슬롯 메인프레임과 9개의 플러그인 모듈 중에서 선택할 수 있는 차세대 데이터 수집(DAQ) 시스템을 활용하십시오. 키사이트 BenchVue DAQ 소프트웨어를 사용하여 DAQ와 인터페이스하거나 작업 중심의 안내 메뉴가 있는 직관적인 그래픽 전면 패널을 사용할 수 있습니다. DAQ970A / DAQ973A 데이터 수집 시스템은 고품질 스위칭 기능과 고급 6.5디지트 멀티미터를 내장하고 있어 정확한 측정이 가능합니다.

  • 6.5디지트 DMM이 내장된 3-슬롯 메인프레임
  • 스위치 및 제어 플러그인 모듈 9개
  • 12개의 다른 입력 신호 측정 및 변환: 온도, 열전쌍, RTD와 서미스터, dc/ac 볼트, 2-와이어 및 4-와이어 저항, 주파수 및 기간, DC/AC, 전류, 커패시턴스
  • USB, LAN 또는 GPIB 인터페이스 중에서 선택하여 쉽게 PC에 연결
  • 포인트 앤 클릭 방식의 모니터와 제어를 지원하는 그래픽 웹 인터페이스
  • 독립형 어플리케이션에서 데이터를 복사/로깅할 수 있는 USB 플래시 드라이브

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.

비교 대상이 없습니다

이 경제적인 데이터 수집 시스템에서 무엇을 기대할 수 있을까요? 신뢰할 수 있는 측정. DAQ970A/DAQ973A는 강력한 측정 성능, 유연성, 연결 옵션, 경제성, 사용의 용이성으로 다른 모든 데이터 수집 시스템을 능가합니다. 심지어 3-5배나 더 많은 비용이 들어가는 시스템까지도 이 제품을 따라올 수 없습니다.

  • 내장된 신호 컨디셔닝
  • 표준 PC 연결
  • USB 플래시 드라이브를 사용한 편리한 데이터 저장
  • BenchVue 웹 인터페이스를 통한 가상 전면판 컨트롤
  • 사용자와 함께 성장하는 맞춤형 구성
DAQ970A 강력한 측정 성능

PathWave BenchVue 데이터 수집 소프트웨어

DAQ(데이터 수집 시스템)를 즉시 제어하여 다양한 디스플레이 옵션에서 데이터를 기록하고 시각화함으로써 더 간편하게 분석하십시오.

  • 여러 대의 데이터 수집 장치에서 특정 테스트 구성을 위한 측정 채널을 제어하십시오.
  • 시간 도메인 차트의 다양한 파형 측정 작업을 사용하십시오.
  • 고속 푸리에 변환(FFT) 차트에서 총 고조파 왜곡(THD), THD 플러스 노이즈 및 신호-노이즈 및 왜곡(SINAD) 측정 작업을 캡처하십시오.
  • 최소한의 장비 지식만으로 빠르게 자동화된 테스트 시퀀스를 생성하십시오.
  • 새로운 장비 구매 시 KeysightCare 소프트웨어 지원 구독과 라이센스가 제공됩니다.

BenchVue DAQ 소프트웨어의 강력함 확인하기

둘러보기

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 3분

라이브 데모 요청

  • 2일 이내에 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 아니요
  • 체험 기간: 30분

무료 체험판 요청

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 180일

Key Specifications

최대 스캔 속도

초당 450개 채널

Max Sampling Rate

800 kSa/sec

최대 전류

1 A

최대 전압

300 V

자세한 사양을 원하십니까?

운영 지침이 필요하십니까?

PathWave BenchVue 소프트웨어와 DAQ970A를 사용한 DC-DC 변환기 테스트

키사이트 DAQ970A 데이터 수집(DAQ) 시스템이 DC-DC 변환기의 입력 전력, 출력 전력, 이득 및 효율성을 테스트하거나 모니터링하는 데 도움이 되는 효과적인 도구라는 사실을 알고 계셨나요?
이 비디오를 시청해서 PathWave BenchVue 소프트웨어가 어떻게 장비에 대한 최소한의 지식만으로 빠르게 DAQ970A를 구성하고, 여러 장비를 제어하고, 테스트 시퀀스를 자동화할 뿐 아니라 순식간에 깊이 있는 분석을 수행할 수 있는지 확인해 보십시오.

적합한 모델 찾기

다른 도움이 필요하십니까?